होमसभी श्रेणियाँProduct Selector GETHydraulic ExcavatorsBucketsHeavy Duty346-0923,Heavy Duty,54 IN
होम
सभी श्रेणियाँProduct Selector GETHydraulic ExcavatorsBucketsHeavy Duty
346-0923,Heavy Duty,54 IN
346-0923,Heavy Duty,54 IN
346-0923,Heavy Duty,54 IN

210 में से 1 - 16 दिखा रहा है

प्रासंगिकता के अनुसार क्रमबद्ध करेंनाम के अनुसार क्रमबद्ध करेंपार्ट नंबर के अनुसार सॉर्ट करें
फ़िल्टरफ़िल्टर करें और क्रमबद्ध करें
इसके अनुसार क्रमबद्ध करेंप्रासंगिकतानामपार्ट नंबर
विशेष विवरण
USमीट्रिक

अंदर का व्यास (in)

0.1250.30.511.02.5

थ्रेड का आकार (in - TPI) (in)

na

बाहर का व्यास (OD) - A (in)

5/8

मोटाई (in)

0.010.030.0350.060.0633.23

स्क्रू का प्रकार

सेट स्क्रू - कप पॉइंट

स्प्रिंग का प्रकार

कंप्रेशन
परिणाम देखेंकैंसल करें

210 में से 1 - 16 दिखा रहा है

7G-7431: चयनकर्ता पिस्टन

7G-7431: चयनकर्ता पिस्टन

Cat® एल्युमीनियम चयनकर्ता पिस्टन ट्रांसमिशन नियंत्रण वॉल्व में प्रयोग किया जाता है

Cat

व्यास (in)

1.19

सामग्री का ब्यौरा

एल्युमीनियम

लंबाई (in)

2.95

बाहर का व्यास (in)

1.186

सामग्री

एल्युमीनियम

वज़न (lb)

0.1

5M-9622: 20.62 मिलीमीटर आउटर डायमीटर कंट्रोल वॉल्व स्पेसर

5M-9622: 20.62 मिलीमीटर आउटर डायमीटर कंट्रोल वॉल्व स्पेसर

Cat® चयनकर्ता और प्रेशर कंट्रोल वॉल्व स्पेसर कुशल हाइड्रोलिक दबाव कंट्रोल के लिए सटीक वॉल्व संरेखण प्रदान करते हैं

Cat

बाहर का व्यास (in)

0.81

सामग्री का ब्यौरा

स्टील

मोटाई (in)

0.06

Material

Carbon Steel

УСУНЬТЕ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ПРИ РЕМОНТІ

пошук і усунення несправностей із кодом помилки, отримати покрокові інструкції з ремонту або переконатися, що у вас є потрібні запчастини, в У додатку Cat® SIS2GO є все, що вам потрібно впевнено ремонтуйте своє обладнання.

5J-1036: 0.8 मिलीमीटर मोटी स्टील शिम

5J-1036: 0.8 मिलीमीटर मोटी स्टील शिम

Cat® शिम (चयनकर्ता और नियंत्रण वॉल्व)

Cat

व्यास (in)

0.59

सामग्री का ब्यौरा

स्टील

मोटाई (in)

0.03

Material

Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid

129-3033: नियंत्रण वॉल्‍व पिन स्प्रिंग

129-3033: नियंत्रण वॉल्‍व पिन स्प्रिंग

® गियर चयनकर्ता और दबाव नियंत्रण वाल्व के लिए गेटप्लेट वसंत निरंतर दबाव नियंत्रण और चिकनी गियर स्थानांतरण प्रदान करता है

Cat

सामग्री

स्टील

कोटिंग

निर्दिष्ट नहीं है

कुल लंबाई (in)

4.826

चौड़ाई (in)

1.237

ऊंचाई (in)

0.893

7G-3472: ट्रांसमिशन सिलेक्टर ब्लॉक बॉडी

7G-3472: ट्रांसमिशन सिलेक्टर ब्लॉक बॉडी

ट्रांसमिशन वॉल्व में इस्तेमाल होने वाली Cat® ग्रे आयरन कास्टेड सिलेक्टर बॉडी

Cat

सामग्री का ब्यौरा

कास्‍ट आयरन

कुल लंबाई (in)

11.06

कुल चौड़ाई (in)

9.96

कुल ऊंचाई (in)

2.36

Material

Gray (Flake) Iron,Oil Fluid

238-5507: विवर स्क्रीन प्लग

238-5507: विवर स्क्रीन प्लग

ट्रांसमिशन सिलेक्टर और प्रेशर कंट्रोल वॉल्व के लिए Cat® प्लास्टिक विवर स्क्रीन प्लग

Cat

कुल ऊंचाई (in)

0.53

कुल लंबाई (in)

1.01

161-7055: ट्रांसमिशन सिलेक्टर ब्लॉक बॉडी

161-7055: ट्रांसमिशन सिलेक्टर ब्लॉक बॉडी

ट्रांसमिशन सिलेक्टर और प्रेशर नियंत्रण वॉल्व के लिए Cat® एल्युमीनियम डाई कास्टेड बॉडी

Cat

सामग्री का ब्यौरा

एल्यूमीनियम डाई-कास्टिंग

कुल लंबाई (in)

14.4

कुल चौड़ाई (in)

9.1

कुल ऊंचाई (in)

2

Material

Alloy Aluminum

145-0107: 1.6 मिलीमीटर मोटा वॉल्व स्पेसर

145-0107: 1.6 मिलीमीटर मोटा वॉल्व स्पेसर

संचारण चयनकर्ता और प्रेशर कंट्रोल वॉल्व के लिए सटीक स्पेसिंग और अलाइनमेंट प्रदान करने के लिए Cat® स्पेसर

Cat

प्रकार

सेंटर होल-स्लॉट

Washer Type

Flat

सामग्री

शिम स्टील

लंबाई (in)

.062

सेंटर होल फ़ॉर्म

बिना पेचदार

УСУНЬТЕ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ПРИ РЕМОНТІ

пошук і усунення несправностей із кодом помилки, отримати покрокові інструкції з ремонту або переконатися, що у вас є потрібні запчастини, в У додатку Cat® SIS2GO є все, що вам потрібно впевнено ремонтуйте своє обладнання.

8E-5237: 0.76 मिलीमीटर मोटी थ्रस्ट रेस

8E-5237: 0.76 मिलीमीटर मोटी थ्रस्ट रेस

नियंत्रण वॉल्व और सिलेक्टर वॉल्व के लिए Cat® थ्रस्ट रेस

Cat

ऊंचाई (in)

0.03

अंदर का व्यास (in)

2.5

बाहर का व्यास (in)

3.5

Material

Alloy Steel

8E-7714: 9 मिलीमीटर डायमीटर विवर

8E-7714: 9 मिलीमीटर डायमीटर विवर

मोटर ग्रेडर ट्रांसमिशन सलेक्टर और प्रेशर कंट्रोल वॉल्व के लिए Cat® ब्राउन विवर

Cat

सामग्री का ब्यौरा

स्टील

मानक रंग

हरा

बाहर का व्यास (in)

0.433

लंबाई (in)

1.374

Material

Carbon Steel

145-0105: 0.25 मिलीमीटर मोटा वॉल्व स्पेसर

145-0105: 0.25 मिलीमीटर मोटा वॉल्व स्पेसर

संचारण चयनकर्ता और प्रेशर कंट्रोल वॉल्व के लिए सटीक स्पेसिंग और अलाइनमेंट प्रदान करने के लिए Cat® स्पेसर

Cat

प्रकार

सेंटर होल-स्लॉट

Washer Type

Flat

सामग्री

शिम स्टील

लंबाई (in)

0.009

Coating

Zinc Plated

सेंटर होल फ़ॉर्म

बिना पेचदार

145-0106: 0.9 मिलीमीटर मोटा वॉल्व स्पेसर

145-0106: 0.9 मिलीमीटर मोटा वॉल्व स्पेसर

संचारण चयनकर्ता और प्रेशर कंट्रोल वॉल्व के लिए सटीक स्पेसिंग और अलाइनमेंट प्रदान करने के लिए Cat® स्पेसर

Cat

प्रकार

सेंटर होल-स्लॉट

Washer Type

Flat

सामग्री

शिम स्टील

लंबाई (in)

0.035

Coating

Zinc Plated

सेंटर होल फ़ॉर्म

बिना पेचदार

8E-7713: 9 मिलीमीटर डायमीटर विवर

8E-7713: 9 मिलीमीटर डायमीटर विवर

मोटर ग्रेडर ट्रांसमिशन सलेक्टर और प्रेशर कंट्रोल वॉल्व के लिए Cat® ब्राउन विवर

Cat

सामग्री का ब्यौरा

स्टील

मानक रंग

भूरा

बाहर का व्यास (in)

0.433

लंबाई (in)

1.374

Material

Carbon Steel

145-6478: वॉल्व ग्रुप-चयनकर्ता और प्रेशर नियंत्रण

145-6478: वॉल्व ग्रुप-चयनकर्ता और प्रेशर नियंत्रण

Cat® वॉल्व ग्रुप-चयनकर्ता और प्रेशर नियंत्रण

Cat

6T-3115: न्यूट्रलाइज़र स्पूल

6T-3115: न्यूट्रलाइज़र स्पूल

ट्रांसमिशन सेलेक्टर और प्रेशर नियंत्रण वॉल्व के लिए Cat® स्पूल

Cat

अनुमानित वज़न (lb)

0.74

बाहरी व्यास (in)

1.12

कुल लंबाई (in)

4.19

281-3154: चयनकर्ता और प्रेशर नियंत्रण वॉल्व

281-3154: चयनकर्ता और प्रेशर नियंत्रण वॉल्व

ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए Cat® चयनकर्ता और प्रेशर नियंत्रण वॉल्व

Cat

210 में से 1 - 16 दिखा रहा है

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें