Cat® एल्युमीनियम चयनकर्ता पिस्टन ट्रांसमिशन नियंत्रण वॉल्व में प्रयोग किया जाता है
Cat® चयनकर्ता और प्रेशर कंट्रोल वॉल्व स्पेसर कुशल हाइड्रोलिक दबाव कंट्रोल के लिए सटीक वॉल्व संरेखण प्रदान करते हैं
Cat® शिम (चयनकर्ता और नियंत्रण वॉल्व)
ट्रांसमिशन वॉल्व में इस्तेमाल होने वाली Cat® ग्रे आयरन कास्टेड सिलेक्टर बॉडी
Cat® गियर चयनकर्ता और दबाव नियंत्रण वाल्व के लिए गेटप्लेट वसंत निरंतर दबाव नियंत्रण और चिकनी गियर स्थानांतरण प्रदान करता है
ट्रांसमिशन सिलेक्टर और प्रेशर कंट्रोल वॉल्व के लिए Cat® प्लास्टिक विवर स्क्रीन प्लग
ट्रांसमिशन सिलेक्टर और प्रेशर नियंत्रण वॉल्व के लिए Cat® एल्युमीनियम डाई कास्टेड बॉडी
संचारण चयनकर्ता और प्रेशर कंट्रोल वॉल्व के लिए सटीक स्पेसिंग और अलाइनमेंट प्रदान करने के लिए Cat® स्पेसर
नियंत्रण वॉल्व और सिलेक्टर वॉल्व के लिए Cat® थ्रस्ट रेस
मोटर ग्रेडर ट्रांसमिशन सलेक्टर और प्रेशर कंट्रोल वॉल्व के लिए Cat® ब्राउन विवर
ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए Cat® चयनकर्ता और प्रेशर नियंत्रण वॉल्व
Cat® वॉल्व ग्रुप-चयनकर्ता और प्रेशर नियंत्रण
संचारण चयनकर्ता और प्रेशर कंट्रोल वॉल्व के लिए सटीक स्पेसिंग और अलाइनमेंट प्रदान करने के लिए Cat® स्पेसर
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
संचारण चयनकर्ता और प्रेशर कंट्रोल वॉल्व के लिए सटीक स्पेसिंग और अलाइनमेंट प्रदान करने के लिए Cat® स्पेसर
मोटर ग्रेडर ट्रांसमिशन सलेक्टर और प्रेशर कंट्रोल वॉल्व के लिए Cat® ब्राउन विवर
227 में से 1 - 16 दिखा रहा है
यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें
227 में से 1 - 16 दिखा रहा है
227 में से 1 - 16 दिखा रहा है
Cat
व्यास (in)
1.19
सामग्री का ब्यौरा
एल्युमीनियम
लंबाई (in)
2.95
बाहर का व्यास (in)
1.186
सामग्री
एल्युमीनियम
वज़न (lb)
0.1
Cat
बाहर का व्यास (in)
0.81
सामग्री का ब्यौरा
स्टील
मोटाई (in)
0.06
Material
Carbon Steel
Cat
व्यास (in)
0.59
सामग्री का ब्यौरा
स्टील
मोटाई (in)
0.03
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat
सामग्री का ब्यौरा
कास्ट आयरन
कुल लंबाई (in)
11.06
कुल चौड़ाई (in)
9.96
कुल ऊंचाई (in)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat
सामग्री
स्टील
कुल लंबाई (in)
4.826
चौड़ाई (in)
1.237
ऊंचाई (in)
0.893
Cat
कुल ऊंचाई (in)
0.53
कुल लंबाई (in)
1.01
Cat
सामग्री का ब्यौरा
एल्यूमीनियम डाई-कास्टिंग
कुल लंबाई (in)
14.4
कुल चौड़ाई (in)
9.1
कुल ऊंचाई (in)
2
Material
Alloy Aluminum
Cat
प्रकार
सेंटर होल-स्लॉट
Washer Type
Flat
बाहर का व्यास (in)
0.812
सामग्री
परत वाली स्टील,कार्बन स्टील
लंबाई (in)
.062
अंदर का व्यास (in)
0.125
सेंटर होल फ़ॉर्म
बिना पेचदार
Thickness (in)
0.063
Cat
ऊंचाई (in)
0.03
अंदर का व्यास (in)
2.5
बाहर का व्यास (in)
3.5
Material
Alloy Steel
Cat
सामग्री का ब्यौरा
स्टील
मानक रंग
हरा
बाहर का व्यास (in)
0.433
लंबाई (in)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat
Cat
Cat
प्रकार
सेंटर होल-स्लॉट
Washer Type
Flat
बाहर का व्यास (in)
0.812
सामग्री
परत वाली स्टील,कार्बन स्टील
लंबाई (in)
0.009
Coating
Zinc Plated
अंदर का व्यास (in)
0.125
सेंटर होल फ़ॉर्म
बिना पेचदार
Thickness (in)
0.01
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat
प्रकार
सेंटर होल-स्लॉट
Washer Type
Flat
बाहर का व्यास (in)
0.812
सामग्री
परत वाली स्टील,कार्बन स्टील
लंबाई (in)
0.035
Coating
Zinc Plated
अंदर का व्यास (in)
0.125
सेंटर होल फ़ॉर्म
बिना पेचदार
Thickness (in)
0.035
Cat
सामग्री का ब्यौरा
स्टील
मानक रंग
भूरा
बाहर का व्यास (in)
0.433
लंबाई (in)
1.374
Material
Carbon Steel
মেরামতের অনিশ্চয়তা দূর করুন
ত্রুটির কোডের সমস্যা সমাধান করা, ধাপে ধাপে মেরামতের নির্দেশনা পাওয়া বা আপনার সঠিক পার্টস আছে তা নিশ্চিত করা হোক না কেন, Cat® SIS2GO অ্যাপে আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনার সরঞ্জামগুলি ঠিক করার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু রয়েছে।
মেরামতের অনিশ্চয়তা দূর করুন
ত্রুটির কোডের সমস্যা সমাধান করা, ধাপে ধাপে মেরামতের নির্দেশনা পাওয়া বা আপনার সঠিক পার্টস আছে তা নিশ্চিত করা হোক না কেন, Cat® SIS2GO অ্যাপে আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনার সরঞ্জামগুলি ঠিক করার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু রয়েছে।