Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगरोटेटिंगलिप टाइप000-7347: सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगरोटेटिंगलिप टाइप
000-7347: सील
000-7347: सील

Cat® 6.50mm Thick Lip Type Seal

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
000-7347: सील
000-7347: सील
000-7347: सील
000-7347: सील
000-7347: सील

Cat® 6.50mm Thick Lip Type Seal

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
A Lip Type Seal is a type of mechanical seal that is designed to prevent the leakage of fluids in rotating equipment. It consists of a flexible lip that makes contact with the rotating shaft and is designed to fit tightly around the shaft and create a barrier between the components.

Attributes:
• Helps to dampen the vibration caused during the operation.
• Conforms to the shape of the shaft to establish a tight seal.
• Provided with double lip design for improved fluid sealing performance.

Applications:
A Lip Type Seal is used to provide secure and tight sealing between the rotating components, mostly used in Cat 834B Wheel Type Tractor, 836 Compactor, 931B, 931C, 935B, and 935C Track Loader, D3B, D3C, D4B and D4C Track Type Tractor, R60, R70, R80 Lift Truck, 928G, 988B, 992C, IT28G, SEM ZL50F, SEM ZL50G, SEM956 and SEMZL50GI Wheel Loaders.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
A Lip Type Seal is a type of mechanical seal that is designed to prevent the leakage of fluids in rotating equipment. It consists of a flexible lip that makes contact with the rotating shaft and is designed to fit tightly around the shaft and create a barrier between the components.

Attributes:
• Helps to dampen the vibration caused during the operation.
• Conforms to the shape of the shaft to establish a tight seal.
• Provided with double lip design for improved fluid sealing performance.

Applications:
A Lip Type Seal is used to provide secure and tight sealing between the rotating components, mostly used in Cat 834B Wheel Type Tractor, 836 Compactor, 931B, 931C, 935B, and 935C Track Loader, D3B, D3C, D4B and D4C Track Type Tractor, R60, R70, R80 Lift Truck, 928G, 988B, 992C, IT28G, SEM ZL50F, SEM ZL50G, SEM956 and SEMZL50GI Wheel Loaders.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Inner Diameter (in): 0.75
Inner Diameter (mm): 19.05
Material: Rubber,Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Outer Diameter (in): 1.25
Outer Diameter (mm): 31.85
Thickness (in): 0.25
Thickness (mm): 6.5
Weight (kg): 0.05
Weight (lb): 0.12
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Inner Diameter (in): 0.75
Inner Diameter (mm): 19.05
Material: Rubber,Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Integrated Toolcarrier
IT28G
Wheel Dozer
834B
Landfill Compactor
836
Wheel Loader
928G
अधिक देखें
Integrated Toolcarrier
IT28G
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
000-7347 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
000-7347 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 000-7347 के लिए विवरण

Description:
A Lip Type Seal is a type of mechanical seal that is designed to prevent the leakage of fluids in rotating equipment. It consists of a flexible lip that makes contact with the rotating shaft and is designed to fit tightly around the shaft and create a barrier between the components.

Attributes:
• Helps to dampen the vibration caused during the operation.
• Conforms to the shape of the shaft to establish a tight seal.
• Provided with double lip design for improved fluid sealing performance.

Applications:
A Lip Type Seal is used to provide secure and tight sealing between the rotating components, mostly used in Cat 834B Wheel Type Tractor, 836 Compactor, 931B, 931C, 935B, and 935C Track Loader, D3B, D3C, D4B and D4C Track Type Tractor, R60, R70, R80 Lift Truck, 928G, 988B, 992C, IT28G, SEM ZL50F, SEM ZL50G, SEM956 and SEMZL50GI Wheel Loaders.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 000-7347 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Inner Diameter (in): 0.75
Inner Diameter (mm): 19.05
Material: Rubber,Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Outer Diameter (in): 1.25
Outer Diameter (mm): 31.85
Thickness (in): 0.25
Thickness (mm): 6.5
Weight (kg): 0.05
Weight (lb): 0.12
अधिक देखें
पार्ट नंबर 000-7347 के लिए संगत मॉडल

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT28G

WHEEL DOZER

834B

LANDFILL COMPACTOR

836

WHEEL LOADER

928G

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें