Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग095-1718: सील-O-रिंग
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
095-1718: सील-O-रिंग
095-1718: सील-O-रिंग

O-रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
095-1718: सील-O-रिंग
095-1718: सील-O-रिंग
095-1718: सील-O-रिंग
095-1718: सील-O-रिंग
095-1718: सील-O-रिंग

O-रिंग

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 3.1
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.122
अंदर का व्यास (mm): 119.4
अंदर का व्यास (in): 4.701
सामग्री: NBR - नाइट्राइल,NBR (90),नाइट्राइल (NBR)
इसके साथ कंपेटिबल: खुरदरा प्रतिरोधी; अल्फा-ओलेफिन बेस सिंथेटिक लुब्रिकेंट; इथाइलीन ग्लाइकॉल; हाइड्रोकार्बन फ़्यूल; ओजोन; पेट्रोलियम बेस लुब्रिकेंट; सिलिकॉन ऑइल और ग्रीस; वॉटर, वॉटर बेस इंजन कूलेंट; छिद्र, STORS सील
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
मापने की इकाईUSमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 3.1
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.122
अंदर का व्यास (mm): 119.4
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Mini Hyd Excavator
301.8303.5303301.6301.5308E2 SR308E SR308E CR308E2SR308E308E2CR308E2 CR
Excavator
318B NE180312B L317B LN320E L320B L312-A311-A317 N325313D2323317-A315-A318B315B FM L320CE110312B315B L317B L323F L325F LCR315-A L315B317-A N315CEL180321D LCR321CE120311BE140321B325F
अधिक देखें
Mini Hyd Excavator
301.8303.5303301.6301.5308E2 SR308E SR308E CR308E2SR308E308E2CR308E2 CR
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
095-1718 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
095-1718 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 095-1718 के लिए विवरण

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 095-1718 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 3.1
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.122
अंदर का व्यास (mm): 119.4
अंदर का व्यास (in): 4.701
सामग्री: NBR - नाइट्राइल,NBR (90),नाइट्राइल (NBR)
इसके साथ कंपेटिबल: खुरदरा प्रतिरोधी; अल्फा-ओलेफिन बेस सिंथेटिक लुब्रिकेंट; इथाइलीन ग्लाइकॉल; हाइड्रोकार्बन फ़्यूल; ओजोन; पेट्रोलियम बेस लुब्रिकेंट; सिलिकॉन ऑइल और ग्रीस; वॉटर, वॉटर बेस इंजन कूलेंट; छिद्र, STORS सील
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 095-1718 के लिए संगत मॉडल

MINI HYD EXCAVATOR

301.8 303.5 303 301.6 301.5 308E2 SR 308E SR 308E CR 308E2SR 308E 308E2CR 308E2 CR

EXCAVATOR

318B N E180 312B L 317B LN 320E L 320B L 312-A 311-A 317 N 325 313D2 323 317-A 315-A 318B 315B FM L 320C E110 312B 315B L 317B L 323F L 325F LCR 315-A L 315B 317-A N 315C EL180 321D LCR 321C E120 311B E140 321B 325F

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें