Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होम0R-4278: ब्लॉक ग्रुप सिलेंडर
होम0R-4278: ब्लॉक ग्रुप सिलेंडर
0R-4278: ब्लॉक ग्रुप सिलेंडर

रीमैन्युफ़ैक्चर्ड सिलेंडर ब्लॉक

ब्रांड: Cat

fallback-image
0R-4278: ब्लॉक ग्रुप सिलेंडर

रीमैन्युफ़ैक्चर्ड सिलेंडर ब्लॉक

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

REQUIRED For Replacement labeled Engines, Long Blocks, and short blocks sold within the U.S. and U.S. Territories the engine core (i.e. old engine) that is removed MUST be returned to your selling Caterpillar dealer, so that they can return to Caterpillar  OR  destroy, as required by law. Proof of return or destruction will then be provided to the EPA and or California ARB if required. See PELJ1301 for additional details.

Description:

  • Cylinder blocks serve as the main body of engines

Attributes:

  • Cat® Reman parts provide same-as-new performance and reliability at fraction-of-new costs—while reducing the impact on the environment.

REQUIRED For Replacement labeled Engines, Long Blocks, and short blocks sold within the U.S. and U.S. Territories the engine core (i.e. old engine) that is removed MUST be returned to your selling Caterpillar dealer, so that they can return to Caterpillar  OR  destroy, as required by law. Proof of return or destruction will then be provided to the EPA and or California ARB if required. See PELJ1301 for additional details.

Description:

  • Cylinder blocks serve as the main body of engines

Attributes:

  • Cat® Reman parts provide same-as-new performance and reliability at fraction-of-new costs—while reducing the impact on the environment.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 939.8
चौड़ाई (mm): 939.8
ऊंचाई (in): 37
लंबाई (mm): 1,092.20
लंबाई (in): 43
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 939.8
चौड़ाई (mm): 939.8
ऊंचाई (in): 37
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
0R-4278 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 0R-4278 के लिए विवरण

REQUIRED For Replacement labeled Engines, Long Blocks, and short blocks sold within the U.S. and U.S. Territories the engine core (i.e. old engine) that is removed MUST be returned to your selling Caterpillar dealer, so that they can return to Caterpillar  OR  destroy, as required by law. Proof of return or destruction will then be provided to the EPA and or California ARB if required. See PELJ1301 for additional details.

Description:

  • Cylinder blocks serve as the main body of engines

Attributes:

  • Cat® Reman parts provide same-as-new performance and reliability at fraction-of-new costs—while reducing the impact on the environment.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 0R-4278 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 939.8
चौड़ाई (mm): 939.8
ऊंचाई (in): 37
लंबाई (mm): 1,092.20
लंबाई (in): 43
अधिक देखें
पार्ट नंबर 0R-4278 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें