Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमCat Reman उत्पादइलेक्ट्रिकलऑल्टरनेटर0R-5206: Cat® Reman ऑल्टरनेटर
होम
Cat Reman उत्पादइलेक्ट्रिकलऑल्टरनेटर
0R-5206: Cat® Reman ऑल्टरनेटर
0R-5206: Cat® Reman ऑल्टरनेटर

Cat Reman ऑल्टरनेटर (26 SI सीरीज-24 वोल्ट)(50 एम्पियर)

ब्रांड:

Cat® रेमन
नई गुणवत्ता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में Cat रेमन अंतर पाया जा सकता है. डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर असेंबली और गुणवत्ता नियंत्रण तक, हमारी शीर्ष प्रतिभा 8,000 से अधिक Cat रेमन उत्पादों की हमारी शृंखला बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है - सभी समान-नए, 12-महीने के Caterpillar पार्ट्स वारंटी द्वारा समर्थित †.

† सीमाएं लागू हो सकती हैं. लागू Caterpillar लिमिटेड वारंटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए अधिकृत Cat डीलर से संपर्क करें.

Cat® रेमन
Cat® रेमन
नई गुणवत्ता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में Cat रेमन अंतर पाया जा सकता है. डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर असेंबली और गुणवत्ता नियंत्रण तक, हमारी शीर्ष प्रतिभा 8,000 से अधिक Cat रेमन उत्पादों की हमारी शृंखला बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है - सभी समान-नए, 12-महीने के Caterpillar पार्ट्स वारंटी द्वारा समर्थित †.
† सीमाएं लागू हो सकती हैं. लागू Caterpillar लिमिटेड वारंटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए अधिकृत Cat डीलर से संपर्क करें.

उत्पाद की छवियाँ
0R-5206: Cat® Reman ऑल्टरनेटर
0R-5206: Cat® Reman ऑल्टरनेटर
0R-5206: Cat® Reman ऑल्टरनेटर
0R-5206: Cat® Reman ऑल्टरनेटर
0R-5206: Cat® Reman ऑल्टरनेटर

Cat Reman ऑल्टरनेटर (26 SI सीरीज-24 वोल्ट)(50 एम्पियर)

ब्रांड:

Cat® रेमन
नई गुणवत्ता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में Cat रेमन अंतर पाया जा सकता है. डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर असेंबली और गुणवत्ता नियंत्रण तक, हमारी शीर्ष प्रतिभा 8,000 से अधिक Cat रेमन उत्पादों की हमारी शृंखला बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है - सभी समान-नए, 12-महीने के Caterpillar पार्ट्स वारंटी द्वारा समर्थित †.

† सीमाएं लागू हो सकती हैं. लागू Caterpillar लिमिटेड वारंटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए अधिकृत Cat डीलर से संपर्क करें.

Cat® रेमन
Cat® रेमन
नई गुणवत्ता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में Cat रेमन अंतर पाया जा सकता है. डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर असेंबली और गुणवत्ता नियंत्रण तक, हमारी शीर्ष प्रतिभा 8,000 से अधिक Cat रेमन उत्पादों की हमारी शृंखला बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है - सभी समान-नए, 12-महीने के Caterpillar पार्ट्स वारंटी द्वारा समर्थित †.
† सीमाएं लागू हो सकती हैं. लागू Caterpillar लिमिटेड वारंटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए अधिकृत Cat डीलर से संपर्क करें.

Cat जेनुअन पार्ट उपलब्ध
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
0R-5206 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 0R-5206 के लिए विनिर्देश
वोल्टेज (volts): 24
ब्रुश/ब्रुशरहित: ब्रुशरहित
मेरु की संख्या: 16
रेटेड आउटपुट (amps): 50
मरीन स्वीकृत: नहीं
माउंट का प्रकार: SAE J180
अधिक देखें
पार्ट नंबर 0R-5206 के लिए संगत मॉडल

इंजन - जनरेटर सेट

3304B 3304

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

825C 815 836 816 826C 826G 816B

पाइप लेयर

561D 572G 583K 571G 594H

ट्रैक-टाइप लोडर

963 973 983B 943 941 953 951C 951B 953B 941B 977L

ट्रैक-टाइप स्किडर

54H 57H 56H 59N 59L 58L 57 56 55 54 59 58

व्हील डोज़र

834B 814B 824C 960F 950B 950E 950F G926 916 920 G916 926 930 936 966D 966C 966F 966E G936 950 966F II 950B/950E 936E 980C 980F 926E 970F

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6H XL D6H XR D6H II D4H D4E D5B D5H D6D D7G2 D6H D7G D7H D8K D8L D8N D9L D9N D9H D10N D4E SR D11N 163 143 153 141 140 953B D5 977 963 953 951 955 11 10 943 7 6 5 4 9 8 10SU 7SU 6SU 11SU 7S LGP 824S 8S 8U 9C 9U 9S 834U 834S 4S 4P 5A 5P 5S 6A 6S 11U 7A 7S 7U 10U 8A 825 9SU 8SU 4A

जनरेटर

SR4

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

651B 621 631D 631E 641B 623B 623E 621B 657B 621E 633D 639D 627B 637D 637E 621E 621B 623E

मोटर ग्रेडर

140G 16G 130G 14G 12G 160G

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

D30C D30D D35C D300D D300B D250B D25D D25C D350D D350C

वन उत्पाद

FB221

इंजन - औद्योगिक

3114 3304 3306 D333C D330C

एक्स्कैवेटर

235C 330 L 215B 215C 215D 350-A 225B 225D 219D 330-A L 330 LN 325 L 350-A L 229D 350 L 229 225 330-A L 231D 235 325-A L 219 215 330-A 235B 235C 235D 375-A 330-A LN 245 245D 245B

ऑफ़-हाइवे ट्रक

775B 771C 773B 777B 777 769C 776 776B 768C 772B

रोड रीक्लेमर

SS-250 RR-250

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CS-653 CS-643 CP-643 CP-653

इंजन - मशीन

3306 3208

एकीकृत टूलकैरियर

IT18B IT28 IT18 IT28B

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

अधिक देखें
वैकल्पिक पार्ट्स की तुलना करें
0R-5206
यह पार्ट:
0R-5206: Cat® Reman ऑल्टरनेटर
विवरण

Cat Reman ऑल्टरनेटर (26 SI सीरीज-24 वोल्ट)(50 एम्पियर)

112-5041
यह पार्ट:
112-5041: ऑल्टरनेटर ग्रुप-चार्जिंग
विवरण

24 वोल्ट 50 Amps हैवी ड्यूटी ऑल्टरनेटर

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें