Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटअन्य बार, प्लेट और एंगल ब्रैकेट101-9445: 180 मिलीमीटर लंबा स्टील रिटेनर
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटअन्य बार, प्लेट और एंगल ब्रैकेट
101-9445: 180 मिलीमीटर लंबा स्टील रिटेनर
101-9445: 180 मिलीमीटर लंबा स्टील रिटेनर

Cat® रिटेनर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
101-9445: 180 मिलीमीटर लंबा स्टील रिटेनर
101-9445: 180 मिलीमीटर लंबा स्टील रिटेनर
101-9445: 180 मिलीमीटर लंबा स्टील रिटेनर
101-9445: 180 मिलीमीटर लंबा स्टील रिटेनर
101-9445: 180 मिलीमीटर लंबा स्टील रिटेनर

Cat® रिटेनर

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat Retainers are designed to retain components in the correct position for their application. Durable construction and materials ensure long life.

Attributes:
Cat retainers are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

Application:
• Retainer used to position and retain the reaction hub to the spindle in the final drive group and to retain the bearing to the wheel spindle in the wheel and brake group etc.
• Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat Retainers are designed to retain components in the correct position for their application. Durable construction and materials ensure long life.

Attributes:
Cat retainers are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

Application:
• Retainer used to position and retain the reaction hub to the spindle in the final drive group and to retain the bearing to the wheel spindle in the wheel and brake group etc.
• Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: स्टील
लंबाई (mm): 180
चौड़ाई (mm): 50
मोटाई (मिलीमीटर): 8
होल साइज़ (mm): 14
बोल्ट आकारों में फिट बैठता है (mm): M12
लंबाई (in): 7.087
चौड़ाई (in): 1.969
मोटाई (in): 0.315
होल का आकार (in): 0.551
फ़िट बोल्ट साइज़ (in): 1/2-13
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: स्टील
लंबाई (mm): 180
चौड़ाई (mm): 50
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Truck
793793D793B793C793F793F CMD793F OEM793F XQ
Off Highway Truck
793793D793F
Wheel Loader
994F994D994K994H995994
अधिक देखें
Truck
793793D793B793C793F793F CMD793F OEM793F XQ
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
101-9445 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
101-9445 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 101-9445 के लिए विवरण

Description:
Cat Retainers are designed to retain components in the correct position for their application. Durable construction and materials ensure long life.

Attributes:
Cat retainers are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

Application:
• Retainer used to position and retain the reaction hub to the spindle in the final drive group and to retain the bearing to the wheel spindle in the wheel and brake group etc.
• Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 101-9445 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: स्टील
लंबाई (mm): 180
चौड़ाई (mm): 50
मोटाई (मिलीमीटर): 8
होल साइज़ (mm): 14
बोल्ट आकारों में फिट बैठता है (mm): M12
लंबाई (in): 7.087
चौड़ाई (in): 1.969
मोटाई (in): 0.315
होल का आकार (in): 0.551
फ़िट बोल्ट साइज़ (in): 1/2-13
अधिक देखें
पार्ट नंबर 101-9445 के लिए संगत मॉडल

TRUCK

793 793D 793B 793C 793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ

OFF HIGHWAY TRUCK

793 793D 793F

WHEEL LOADER

994F 994D 994K 994H 995 994

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें