होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू102-2562: सॉकेट हेड बोल्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
102-2562: सॉकेट हेड बोल्ट
102-2562: सॉकेट हेड बोल्ट

Hex सॉकेट हेड कैप स्क्रू / बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
102-2562: सॉकेट हेड बोल्ट
102-2562: सॉकेट हेड बोल्ट
102-2562: सॉकेट हेड बोल्ट
102-2562: सॉकेट हेड बोल्ट
102-2562: सॉकेट हेड बोल्ट

Hex सॉकेट हेड कैप स्क्रू / बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
102-2562 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 102-2562 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M16x2
बोल्ट की लंबाई (mm): 180
ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 136
सामग्री: स्टील,मिश्रित स्‍टील
Bolt Length (in): 7.087
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 5.354
Hand of Thread: RH
अधिक देखें
पार्ट नंबर 102-2562 के लिए संगत मॉडल

सामग्री हैंडलर

MH3295

एक्स्कैवेटर

5110B 5080 318B N 390F 312B L 317B LN 352F 374F 312-A 311-A 317 N 349F LXE 317-A 315-A 318B 315B FM L 312B 315B L 390F L 317B L 315-A L 315B 317-A N 352F XE VG 374F L 311B 390F

कार्य उपकरण

S3050 S3070 S3090 TRS26

वन उत्पाद

564 539

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें