Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमकैबकैब इंटीरियरकैब इंसुलेशन106-8286: लाइनर
होम
कैबकैब इंटीरियरकैब इंसुलेशन
106-8286: लाइनर
106-8286: लाइनर

Cat® लाइनर (साउंड सप्रेशन)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
106-8286: लाइनर
106-8286: लाइनर

Cat® लाइनर (साउंड सप्रेशन)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat sound suppression insulation and acoustical foam pieces are integrated into the design of Cat heavy duty equipment to block and absorb noise. Cat liner provides vibration isolation, thermal insulation and sound absorption in the operator compartment of Cat heavy equipment.

Attributes:
• Material: Polyurethane foam
• Type: Open cell foam
• Fuel, oil and water resistant
• Thermal and vibration resistance
• Designed for use in operator station
• Material Thickness: 50.8 mm (2 in)

Application:
Cat sound suppression components are used in heavy duty Cat equipment to reduce machine operation noise to safe levels based on national and international standards. Quality you expect for your equipment.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको ट्रिस (1,3-डाईक्लोरो-2-प्रोपिल) फ़ॉस्फ़ेट (TDCPP) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat sound suppression insulation and acoustical foam pieces are integrated into the design of Cat heavy duty equipment to block and absorb noise. Cat liner provides vibration isolation, thermal insulation and sound absorption in the operator compartment of Cat heavy equipment.

Attributes:
• Material: Polyurethane foam
• Type: Open cell foam
• Fuel, oil and water resistant
• Thermal and vibration resistance
• Designed for use in operator station
• Material Thickness: 50.8 mm (2 in)

Application:
Cat sound suppression components are used in heavy duty Cat equipment to reduce machine operation noise to safe levels based on national and international standards. Quality you expect for your equipment.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको ट्रिस (1,3-डाईक्लोरो-2-प्रोपिल) फ़ॉस्फ़ेट (TDCPP) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 1060
कुल लंबाई (in): 41.73
मोटाई (मिलीमीटर): 50.8
कुल चौड़ाई (mm): 680
सामग्री का ब्यौरा: पोलीयूरेथेन फ़ोम
मोटाई (in): 2
कुल चौड़ाई (in): 26.77
Material: Acoustical Insulation
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 1060
कुल लंबाई (in): 41.73
मोटाई (मिलीमीटर): 50.8
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Quarry Truck
771D775D
Truck
773E773D769D777D775E775D
Tractor
776D
Off Highway Truck
777E773GC777
अधिक देखें
Quarry Truck
771D775D
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
106-8286 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें