होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग109-5702: 266.06 मिलीमीटर इनर डायमीटर सील ओ-रिंग
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
109-5702: 266.06 मिलीमीटर इनर डायमीटर सील ओ-रिंग
109-5702: 266.06 मिलीमीटर इनर डायमीटर सील ओ-रिंग

ओ-रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
109-5702: 266.06 मिलीमीटर इनर डायमीटर सील ओ-रिंग
109-5702: 266.06 मिलीमीटर इनर डायमीटर सील ओ-रिंग
109-5702: 266.06 मिलीमीटर इनर डायमीटर सील ओ-रिंग
109-5702: 266.06 मिलीमीटर इनर डायमीटर सील ओ-रिंग
109-5702: 266.06 मिलीमीटर इनर डायमीटर सील ओ-रिंग

ओ-रिंग

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
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
109-5702 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 109-5702 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 5.33
सामग्री: NBR - नाइट्राइल,NBR (90),नाइट्राइल (NBR),नाइट्राइल / NBR / HNBR / XNBR रबर
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.21
अंदर का व्यास (mm): 266.06
अंदर का व्यास (in): 10.475
डैश का आकार (in): 378
इसके साथ कंपेटिबल: अपघर्षण प्रतिरोधी; अल्फ़ा-ओलेफ़िन बेस सिंथेटिक लुब्रिकेंट; इथाइलीन ग्लाइकॉल; हाइड्रोकार्बन फ़्यूल; ओजोन; पेट्रोलियम बेस लुब्रिकेंट; सिलिकॉन ऑइल और ग्रीस; वॉटर, वॉटर बेस इंजन कूलेंट; ORFS, STORS सील
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 109-5702 के लिए संगत मॉडल

ROTARY MIXER

RM800

एक्स्कैवेटर

5230B 5230 5130 5130B

व्हील डोज़र

992G 992K

रोड रीक्लेमर

RM600 RM800 RM800

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D11R D11T D11

कार्य उपकरण

H115E H160E S H110E S H130S H120S H110S H160S H140S H120E S H180S H110E H140E H130E H120E H115E S H180E H130E S H160E H115S H180E S H140E S D6XE S130

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें