Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमकैबकैब HVAC सिस्टमअन्य कैब HVAC कंपोनेंट109-5761: कॉइल असेंबली-हीटर
होम
कैबकैब HVAC सिस्टमअन्य कैब HVAC कंपोनेंट
109-5761: कॉइल असेंबली-हीटर
109-5761: कॉइल असेंबली-हीटर

Cat® हीटर कॉइल असेंबली

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
109-5761: कॉइल असेंबली-हीटर
109-5761: कॉइल असेंबली-हीटर
109-5761: कॉइल असेंबली-हीटर
109-5761: कॉइल असेंबली-हीटर
109-5761: कॉइल असेंबली-हीटर

Cat® हीटर कॉइल असेंबली

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat HVAC systems provide heating, cooling and filtering of fresh and/or recirculating air for environmental and thermal comfort of the operator while operating Cat heavy-duty equipment. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Inlet/Outlet: 5/8 OD
• Non corrosive
• Energy efficient

Application:
Cat heater coil assemblies act as a heat exchanger in the HVAC system to heat the operator compartment of Cat heavy-duty equipment, for your rugged work environment. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat HVAC systems provide heating, cooling and filtering of fresh and/or recirculating air for environmental and thermal comfort of the operator while operating Cat heavy-duty equipment. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Inlet/Outlet: 5/8 OD
• Non corrosive
• Energy efficient

Application:
Cat heater coil assemblies act as a heat exchanger in the HVAC system to heat the operator compartment of Cat heavy-duty equipment, for your rugged work environment. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल ऊंचाई (mm): 58.4
कुल लंबाई (mm): 508
कुल लंबाई (in): 20
कुल ऊंचाई (in): 2.3
कुल चौड़ाई (mm): 393.7
कुल चौड़ाई (in): 15.5
Material: Nickel Aluminum Bronze Bronze,Alloy Aluminum
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल ऊंचाई (mm): 58.4
कुल लंबाई (mm): 508
कुल लंबाई (in): 20
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
D7RD6RD6TD6R IID6T XWD6T LGPD8R IID7R XRD6G2 XLD7R IID6R IIID6R XLD6T XLD6G2 LGPD6R STDD7G2D7R SERIESD7R LGP
Water Fording Tractor
D7R II
अधिक देखें
Track-Type Tractor
D7RD6RD6TD6R IID6T XWD6T LGPD8R IID7R XRD6G2 XLD7R IID6R IIID6R XLD6T XLD6G2 LGPD6R STDD7G2D7R SERIESD7R LGP
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
109-5761 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
109-5761 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 109-5761 के लिए विवरण

Description:
Cat HVAC systems provide heating, cooling and filtering of fresh and/or recirculating air for environmental and thermal comfort of the operator while operating Cat heavy-duty equipment. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Inlet/Outlet: 5/8 OD
• Non corrosive
• Energy efficient

Application:
Cat heater coil assemblies act as a heat exchanger in the HVAC system to heat the operator compartment of Cat heavy-duty equipment, for your rugged work environment. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 109-5761 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल ऊंचाई (mm): 58.4
कुल लंबाई (mm): 508
कुल लंबाई (in): 20
कुल ऊंचाई (in): 2.3
कुल चौड़ाई (mm): 393.7
कुल चौड़ाई (in): 15.5
Material: Nickel Aluminum Bronze Bronze,Alloy Aluminum
अधिक देखें
पार्ट नंबर 109-5761 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R D6R D6T D6R II D6T XW D6T LGP D8R II D7R XR D6G2 XL D7R II D6R III D6R XL D6T XL D6G2 LGP D6R STD D7G2 D7R SERIES D7R LGP

WATER FORDING TRACTOR

D7R II

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें