Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकवायरिंग हार्नेस और केबलअन्य कनेक्टर और टर्मिनल116-4161: 16-18 गेज ब्लेड टर्मिनल
होम
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकवायरिंग हार्नेस और केबलअन्य कनेक्टर और टर्मिनल
116-4161: 16-18 गेज ब्लेड टर्मिनल
116-4161: 16-18 गेज ब्लेड टर्मिनल

वायरिंग हार्नेस के लिए Cat® ब्लेड टर्मिनल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सुरक्षित और कुशल कनेक्शन के लिए किया जाता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
116-4161: 16-18 गेज ब्लेड टर्मिनल
116-4161: 16-18 गेज ब्लेड टर्मिनल
116-4161: 16-18 गेज ब्लेड टर्मिनल
116-4161: 16-18 गेज ब्लेड टर्मिनल
116-4161: 16-18 गेज ब्लेड टर्मिनल

वायरिंग हार्नेस के लिए Cat® ब्लेड टर्मिनल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सुरक्षित और कुशल कनेक्शन के लिए किया जाता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Male blade terminals are inserted into mating female terminals to make a single wire connection. Blade terminals provide reliable wire-to-wire and wire-to-device connections.

Attributes:
• Crimp type female blade terminal
• Wire Size: 16-18 AWG
• Current Rating: 30 Amps
• Mating Tab Size: 2.80 X 0.83 mm (0.11 X 0.032 in)
• Tin plated brass
• Easy to connect and disconnect

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Male blade terminals are inserted into mating female terminals to make a single wire connection. Blade terminals provide reliable wire-to-wire and wire-to-device connections.

Attributes:
• Crimp type female blade terminal
• Wire Size: 16-18 AWG
• Current Rating: 30 Amps
• Mating Tab Size: 2.80 X 0.83 mm (0.11 X 0.032 in)
• Tin plated brass
• Easy to connect and disconnect

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
वायर गेज (AWG): 16-18
लंबाई (mm): 28.8
लंबाई (in): 1.1338
Material: Alloy Copper
मापने की इकाईUSमीट्रिक
वायर गेज (AWG): 16-18
लंबाई (mm): 28.8
लंबाई (in): 1.1338
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Multi Terrain Loader
267257287277247
Integrated Toolcarrier
IT14G2IT14GIT28G
Track Loader
973D963D953D
Backhoe Loader
438C426C426436C424426 F2416C428C
Telehandler
TH360BTH82TH83TH103TH330BTH560BTH220BTH62TH63TH350BTH580BTH340BTH460B
Wheel Loader
928H928G907K928HZ906K906M908K908M930G930H924GZ924HZ924H924G938G
Compact Wheel Loader
920K906H2907H2914910901C902C902C2910K910M920903C2906H914K914M914G903D903C914G2901C2904B908M908H2906M918M907H907M908H
Track-Type Tractor
D5K LGPD6G2 LGPD4K XLD6K2 XLD3GD6K2 LGPD4GD6N OEMD3K XLD5GD7G2D6N XLD6KD6K LGPD7GD4K LGPD6K XLD6G2 XLD6N LGPD6K2D5K XLD3K LGP
Challenger
65E75E85E95E
Mini Hyd Excavator
303.5E308E SR303ECR308E CR307E2305.5E2302.5301.7CR306E2301.8301.9304E2301.6301.5307E308E2SR308E2CR305E2305.5E308E304E2 CR305.5 GC307303E CR302CR303.5E2 CR305.5E2 CR304.5E2305E2 CR305E304E308E2 SR303.5E2302.5C308E2 CR308E2
Utility Compactor
CB1.8CB1.7
Pipelayer
PL61
Skid Steer Loader
236232248246242262252216228226
Vibratory Compactor
CS-56CS-54CB1.8CB1.7CP-533ECS-44CB-64CC-34CS-433ECS-663ECB-54CC-24CB-334ECB-564DCP-663ECP-433ECS-423ECB-335ECS-533ECS-76CS-74CB-434DCP-563ECB-334E XWCS-64CP-64CP-54CP-56CP-573ECB-534DCP-44CS-583ECB-34 XWCB-32CB-34CB-634DCS-573ECB-24CB-22CS-683ECB-14CP-76CS-563ECP-74
अधिक देखें
Multi Terrain Loader
267257287277247
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
116-4161 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें