Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण चुनें

पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलग्रेडर कटिंग एज और एंड बिट्सग्रेडर कटिंग एज121-9503: एज कटिंग
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलग्रेडर कटिंग एज और एंड बिट्सग्रेडर कटिंग एज
121-9503: एज कटिंग
121-9503: एज कटिंग

फ़्लैट कटिंग एज

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
121-9503: एज कटिंग
121-9503: एज कटिंग

फ़्लैट कटिंग एज

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
8" (203 mm) Flat Cutting Edge

Attributes:
0.75" (19 mm) Edge Thickness
11' (3349 mm) Edge Length
0.63” (16 mm) Bolt Size

Recommended Application:
A flat edge is best suited for developing (pioneering) a road or performing heavy maintenance (removing holes). Where impact and abrasion are low, the thinner edge provides the most economical service. Thicker edges provide added strength and wear material for abrasive or high impact applications.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
8" (203 mm) Flat Cutting Edge

Attributes:
0.75" (19 mm) Edge Thickness
11' (3349 mm) Edge Length
0.63” (16 mm) Bolt Size

Recommended Application:
A flat edge is best suited for developing (pioneering) a road or performing heavy maintenance (removing holes). Where impact and abrasion are low, the thinner edge provides the most economical service. Thicker edges provide added strength and wear material for abrasive or high impact applications.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 17.78
चौड़ाई (mm): 203.20
ऊंचाई (in): 0.70
लंबाई (mm): 3352.80
लंबाई (in): 132.00
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 3349.4
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 131.866
Hole Quantity: 13
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0.748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 304.8
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 17.78
चौड़ाई (mm): 203.20
ऊंचाई (in): 0.70
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
121-9503 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
121-9503 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 121-9503 के लिए विवरण

Description:
8" (203 mm) Flat Cutting Edge

Attributes:
0.75" (19 mm) Edge Thickness
11' (3349 mm) Edge Length
0.63” (16 mm) Bolt Size

Recommended Application:
A flat edge is best suited for developing (pioneering) a road or performing heavy maintenance (removing holes). Where impact and abrasion are low, the thinner edge provides the most economical service. Thicker edges provide added strength and wear material for abrasive or high impact applications.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 121-9503 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 17.78
चौड़ाई (mm): 203.20
ऊंचाई (in): 0.70
लंबाई (mm): 3352.80
लंबाई (in): 132.00
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 3349.4
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 131.866
Hole Quantity: 13
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0.748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 304.8
अधिक देखें
पार्ट नंबर 121-9503 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें