होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग125-7001: O-रिंग
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
125-7001: O-रिंग
125-7001: O-रिंग

O-रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
125-7001: O-रिंग
125-7001: O-रिंग
125-7001: O-रिंग
125-7001: O-रिंग
125-7001: O-रिंग

O-रिंग

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
125-7001 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 125-7001 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 4
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.157
अंदर का व्यास (mm): 76
अंदर का व्यास (in): 2.992
सामग्री: NBR (90),NBR - नाइट्राइल,NBR (नाइट्राइल ब्यूटाडीन),नाइट्राइल / NBR / HNBR / XNBR रबर
इसके साथ कंपेटिबल: खुरदरा प्रतिरोधी; अल्फा-ओलेफिन बेस सिंथेटिक लुब्रिकेंट; इथाइलीन ग्लाइकॉल; हाइड्रोकार्बन फ़्यूल; ओजोन; पेट्रोलियम बेस लुब्रिकेंट; सिलिकॉन ऑइल और ग्रीस; वॉटर, वॉटर बेस इंजन कूलेंट; छिद्र, STORS सील
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 125-7001 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

M315F M312 M315 M318 M320

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

M325C MH M313-07 M313C M314 M313D M315 M315C M315D M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M314F M322C M314-07 M318C M316F M316 M317 M318C MH

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें