Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमकैबकैब इंटीरियरकैब सीट और कंपोनेंटसीट किट126-5476: Cat® शटल सीट वॉल्व
होम
कैबकैब इंटीरियरकैब सीट और कंपोनेंटसीट किट
126-5476: Cat® शटल सीट वॉल्व
126-5476: Cat® शटल सीट वॉल्व

Cat® नियंत्रण वॉल्व के लिए शटल सीट वॉल्व

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
126-5476: Cat® शटल सीट वॉल्व
126-5476: Cat® शटल सीट वॉल्व
126-5476: Cat® शटल सीट वॉल्व
126-5476: Cat® शटल सीट वॉल्व
126-5476: Cat® शटल सीट वॉल्व

Cat® नियंत्रण वॉल्व के लिए शटल सीट वॉल्व

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

A Shuttle Seat Valve, also known as a double-check valve, allows pressure in a line to be obtained from alternative sources. It consists of a valve housing containing first, second, and third ports, and a cavity in the housing, a poppet shiftable in the cavity.

Attributes:
• Provides leak-free fluid flow
• Provided with ring and seal

Applications:
A Shuttle Seat Valve is to provide secure and leakproof sealing in the Hydraulic Control Valves.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov

A Shuttle Seat Valve, also known as a double-check valve, allows pressure in a line to be obtained from alternative sources. It consists of a valve housing containing first, second, and third ports, and a cavity in the housing, a poppet shiftable in the cavity.

Attributes:
• Provides leak-free fluid flow
• Provided with ring and seal

Applications:
A Shuttle Seat Valve is to provide secure and leakproof sealing in the Hydraulic Control Valves.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 20.5
व्यास (mm): 12.7
कुल लंबाई (in): 0.81
Hex साइज़ (mm): 3.96
बॉडी का व्यास (mm): 12.7
लंबाई (in): 4.28
बाहर का व्यास (mm): 12.7
लंबाई (mm): 20.5
बॉडी का व्यास (in): 0.5
बाहर का व्यास (in): 1.94
वज़न (lb): 0.03
थ्रेड: 3/8/2024
वज़न (kg): 0.01
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 20.5
व्यास (mm): 12.7
कुल लंबाई (in): 0.81
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
D5MD5ND5HD5H XLD6MD6N
Wheel Skidder
545C535C525C535B525B525545515
Challenger
65E3585E75E95E5545
Load Haul Dump
R1300R1600R1600G
Backhoe Loader
424D446D436C446B420D442D430D432D416C426B428D438C416D426C436B438D428B416B428C
Track Skidder
527D5HTSK IID4HTSK III517
अधिक देखें
Track-Type Tractor
D5MD5ND5HD5H XLD6MD6N
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
126-5476 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें