Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटहाइड्रोलिक्ससामान्य हाइड्रोलिक रिपेयर और सर्विस किट126-5948: सील किट
होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटहाइड्रोलिक्ससामान्य हाइड्रोलिक रिपेयर और सर्विस किट126-5948: सील किट
126-5948: सील किट

सोलेनॉइड वॉल्व के लिए Cat® सील किट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
126-5948: सील किट
126-5948: सील किट
126-5948: सील किट
126-5948: सील किट
126-5948: सील किट

सोलेनॉइड वॉल्व के लिए Cat® सील किट

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

197-3712: रिंग-बैकअप
197-3712: रिंग-बैकअपमात्रा: 2
109-6927: रिंग-बैकअप
109-6927: रिंग-बैकअपमात्रा: 2
8M-8997: 18.77 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
8M-8997: 18.77 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंगमात्रा: 1
109-6926: 13.16 मिलीमीटर ID जांच वॉल्‍व बैकअप रिंग
109-6926: 13.16 मिलीमीटर ID जांच वॉल्‍व बैकअप रिंगमात्रा: 2
4K-2039: 12.42 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
4K-2039: 12.42 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंगमात्रा: 1
4D-2297: 15.6 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
4D-2297: 15.6 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंगमात्रा: 1
7M-8485: 29.74 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
7M-8485: 29.74 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंगमात्रा: 1
7 के 1 से 7 दिखा रहा है
विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 126-5948 के लिए विनिर्देश

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 126-5948 के लिए संगत मॉडल

क्विक कपलर- MWL

QUICK COUPLER

कटाई मशीन हेड

HH55 HH65

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6R III D10 D11 D8 GC D9 GC D6R II D8GC D6R D6T D6N D7R D9 D8 D8T D8R D8L D10T2 D8N D9T D9R D8R II D9L D9N D10N D10R D10T D11N D11R D11T D7R II

व्हील डोज़र

844 854 854G 854K 844H 844K

क्विक कपलर

QUICK COUPLE

मल्टी टेरेन लोडर

267 257 287 277 247

मोटर ग्रेडर

24H

ट्रैक्टर

776D 776C 776B 772B 784C 784B

खनन एक्स्कैवेटर

5110B

ट्रैक फ़ेलर बंचर

TK732 TK721 TK752 TK751 1190 511 TK741 522 521 1390 1190T 532 541 1290T 551 552 TK711

औद्योगिक ट्रैक्टर

HA771 HA871 TK381 TK371

स्किड स्टीयर लोडर

226B 216B 236 232 248 246 242 262 252 262B 252B 268B 216 242B 228 226 246B 232B 248B 236B

फ़्रंट शॉवेल

235C

एक्स्कैवेटर

330 L 345B II 325D FM LL 215B 325-A FM L 325B L 215C 215D 312B 312C 375-A L 325-A 320D L 350-A 225B 225D 322C 325C FM 330B L 345B 312B L 325D FM 219D 325 L 315C 330C L 312C L 350-A L 229D 320D FM 330C FM 325B 229 322B L 345B L 324D FM LL 330-A L 324D FM 231D M325D MH 219 322 L 320B 320C 320D 235C 235D 325D MH 320B FM LL 375-A 320B L 345B II MH 245D 330B 320 L M325D L MH

खदान ट्रक

777E 775D 775B 773E 771D 771C

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

M325C MH W345B II

ऑफ़-हाइवे ट्रक

D10R

मिनी HYD एक्स्कैवेटर

307C 307B

ऑफ़ हाइवे ट्रक

793D 773 793F 785D 793 789D

ट्रक

797 793D 793B 793C 793F 69D 793F XQ 773E 773D 797F 773F 785C 785D 797B 773B 793F CMD 775F 793F OEM 775E 775D 789C 789D 777C 777B 777D 777F 772 770 777 769D 769C

एकीकृत टूलकैरियर

IT62G II IT14G IT28G

व्हील लोडर

928G 950G II 950G 938G II 924H 924G 962G II 938G

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें