Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर सील128-9266: 109 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर बफ़र सील
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर सील
128-9266: 109 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर बफ़र सील
128-9266: 109 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर बफ़र सील

शाफ़्ट हाइड्रोलिक सिलेंडर के लिए इस्तेमाल होने वाली Cat® रबर बफ़र सील

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
128-9266: 109 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर बफ़र सील
128-9266: 109 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर बफ़र सील
128-9266: 109 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर बफ़र सील
128-9266: 109 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर बफ़र सील
128-9266: 109 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर बफ़र सील

शाफ़्ट हाइड्रोलिक सिलेंडर के लिए इस्तेमाल होने वाली Cat® रबर बफ़र सील

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
128-9266 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 128-9266 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सील की आकृति: टाइप C
ग्रूव की चौड़ाई - A (+/- 0.127 मिलीमीटर) (mm): 125.53
ग्रूव का व्यास - B (+/- 0.005 इंच) (in): 0.25
ग्रूव का व्यास - B (+/- 0.127 मिलीमीटर) (mm): 6.40
रॉड व्यास (in): 4.33
ग्रूव की चौड़ाई - A (+/- 0.005 इंच) (in): 4.94
रॉड का व्यास (mm): 110.00
Material: Urethane Rubber,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 128-9266 के लिए संगत मॉडल

सामग्री हैंडलर

MH3260 M325D L MH

एक्स्कैवेटर

336 MHPU 322B L 345B II 345B L 325D FM 345D L 324D FM LL 349D L 330D MH 328D LCR 325D FM LL 325B L 330C LN 324D FM 336D 330D LN 330C L 568 FM LL 336D L 345C L 349E L 350-A 350-A L 345B II MH 365B II 322C FM 330B 330C FM 330C 330D 345D L VG 336D LN 340D L 325C FM 336 330C MH 340F L UHD 345C MH 349E L VG M325D L MH 349D 330B L 324D L 330B LN 330D L 365C 385B 330D FM 345B 345C 345D 365B 330D 336D 336D L 336E HVG

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

M325C MH W345C MH M325B W330B M330D W345B II

व्हील डोज़र

993K 993

वन उत्पाद

558 322C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें