Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील133-2424: 1 मिलीमीटर मोटा स्टील शिम पैक
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील
133-2424: 1 मिलीमीटर मोटा स्टील शिम पैक
133-2424: 1 मिलीमीटर मोटा स्टील शिम पैक

शिम

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
133-2424: 1 मिलीमीटर मोटा स्टील शिम पैक
133-2424: 1 मिलीमीटर मोटा स्टील शिम पैक
133-2424: 1 मिलीमीटर मोटा स्टील शिम पैक
133-2424: 1 मिलीमीटर मोटा स्टील शिम पैक
133-2424: 1 मिलीमीटर मोटा स्टील शिम पैक

शिम

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
133-2424 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 133-2424 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
मोटाई (मिलीमीटर): 0.5
मोटाई (in): 0.02
बाहर का व्यास (mm): 130
बाहर का व्यास (in): 5.118
सामग्री: स्टील
अंदर का व्यास (mm): 72
अंदर का व्यास (in): 2.834
कोटिंग: एलक्ट्रोप्लेटेड जिंक
अधिक देखें
पार्ट नंबर 133-2424 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

C4.4

सामग्री हैंडलर

MH3022 MH3024 MH3032 MH3050

एक्स्कैवेटर

311D LRR 318E L 340 312D L 316F L 340F 322B L 345B II 320-A L 314D LCR 325B L M315F 312E FM538 312D 352 315D L M317F M325D MH 322B LN 318D2 L 320C FM 318F L 320 318B N 312E L M318F 345C L 325 318 GC 323 318F 325C L 318B MH3040 322B 320-A 330 313F L 340F L UHD 330B L 330B LN 385B MH3022 317B LN MH3024 318D2 325B LN 385C L 325D L 315-A 320B 320C 320D 316F 314E LCR 315B L 365C L 317 315-A L 315 313 315B 315C 320B FM LL 320B S 318D L 320B N 320B L 316E L 315F LCR 320B LU 365B II 320D FM 315B FM L 320B LL 330C M312 317B L M315 M318 538 320 L 317 GC M325D L MH 325B 330D L 313F 365C 320 GC 325C 320B U 352 UHD 365B M320

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

M323F M315D2 M322D MH M322D2 MH3026 MH3024 M322F M322D M322C M318D M322 M318C M320 M318F M318 M319 M316 M317 M318C MH M315C M315D M317D2 M320F M316C M316F M316D M320D2 M324D2 MH M313C M313D M322D2 MH M318D MH M314F

टेलीहैंडलर

TH560B TH580B TH460B

वन उत्पाद

FM528 LL 538

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें