Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनटर्बो सिस्टमटर्बोचार्जर और टर्बोचार्जर ग्रुप135-4486: कार्ट्रिज ग्रुप
होम
इंजनटर्बो सिस्टमटर्बोचार्जर और टर्बोचार्जर ग्रुप
135-4486: कार्ट्रिज ग्रुप
135-4486: कार्ट्रिज ग्रुप

टर्बोचार्जर कार्ट्रिज

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
135-4486: कार्ट्रिज ग्रुप
135-4486: कार्ट्रिज ग्रुप

टर्बोचार्जर कार्ट्रिज

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
उपलब्ध Cat रेमन पार्ट्स
निम्नलिखित पार्ट्स वैकल्पिक Cat® रेमन
नई गुणवत्ता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में Cat रेमन अंतर पाया जा सकता है. डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर असेंबली और गुणवत्ता नियंत्रण तक, हमारी शीर्ष प्रतिभा 8,000 से अधिक Cat रेमन उत्पादों की हमारी शृंखला बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है - सभी समान-नए, 12-महीने के Caterpillar पार्ट्स वारंटी द्वारा समर्थित †.

† सीमाएं लागू हो सकती हैं. लागू Caterpillar लिमिटेड वारंटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए अधिकृत Cat डीलर से संपर्क करें.

पार्ट्स हैं.
निम्नलिखित पार्ट्स वैकल्पिक Cat® रेमन
Cat® रेमन
नई गुणवत्ता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में Cat रेमन अंतर पाया जा सकता है. डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर असेंबली और गुणवत्ता नियंत्रण तक, हमारी शीर्ष प्रतिभा 8,000 से अधिक Cat रेमन उत्पादों की हमारी शृंखला बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है - सभी समान-नए, 12-महीने के Caterpillar पार्ट्स वारंटी द्वारा समर्थित †.
† सीमाएं लागू हो सकती हैं. लागू Caterpillar लिमिटेड वारंटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए अधिकृत Cat डीलर से संपर्क करें.
पार्ट्स हैं.
0R-7124
0R-7124 : कार्ट्रिज ग्रुप
कीमतें जांचें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
135-4486 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 135-4486 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 332.7
चौड़ाई (mm): 345.4
ऊंचाई (in): 13.1
लंबाई (mm): 345.4
लंबाई (in): 13.6
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 135-4486 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

3412E 3412C

मोटर ग्रेडर

24H

अधिक देखें
वैकल्पिक पार्ट्स की तुलना करें
135-4486
यह पार्ट:
135-4486: कार्ट्रिज ग्रुप
ऊंचाई (in)

13.1

लंबाई (in)

13.6

विवरण

टर्बोचार्जर कार्ट्रिज

0R-7124
यह पार्ट:
0R-7124: कार्ट्रिज ग्रुप
ऊंचाई (in)

13.1

लंबाई (in)

13.6

विवरण

रीमैन्युफ़ैक्चर्ड टर्बोचार्जर कार्ट्रिज

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें