Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहोज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटहोज़ असेंबली136-1953: 15.9 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर बल्क होज़
होम
होज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटहोज़ असेंबली
136-1953: 15.9 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर बल्क होज़
136-1953: 15.9 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर बल्क होज़

एयर कंडीशनर और कैब हीटर के लिए Cat® होज़

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
136-1953: 15.9 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर बल्क होज़
136-1953: 15.9 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर बल्क होज़
136-1953: 15.9 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर बल्क होज़
136-1953: 15.9 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर बल्क होज़
136-1953: 15.9 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर बल्क होज़

एयर कंडीशनर और कैब हीटर के लिए Cat® होज़

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
Cat® होज़ असेंबली उत्पाद चेतावनी
होज़ और कपलिंग कॉम्बिनेशन के अनुचित चयन से वारंटी समाप्त हो जाएगी और इसके परिणाम के स्वरूप गंभीर शारीरिक चोट या मृत्यु, संपत्ति की क्षति, या घटक और मशीन के सिस्टम की खराबी हो सकती है. Cat® होज़ असेंबली प्रोडक्ट को एक विश्वसनीय कनेक्शन प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम के रूप में डिज़ाइन और परीक्षण किया गया है, इस प्रकार हाइड्रोलिक सिस्टम सुरक्षा और निर्भरता को ज़्यादा से ज़्यादा करता है. यह भी सुझाव दिया जाता है कि उचित और ठीक से बनाए रखा गया Caterpillar टूलिंग का उपयोग. अन्य निर्माता के कपलिंग के साथ Caterpillar होज़ का उपयोग या अन्य निर्माता के होज़ के साथ Caterpillar कपलिंग के उपयोग के परिणामस्वरूप अविश्वसनीय, असुरक्षित या कम प्रदर्शन करने वाली होज़ असेंबली का उत्पादन हो सकता है. अतिरिक्त जानकारी के लिए SAE J1273 अनुभाग 6.3 और ISO 17165-2 अनुभाग 6.3 देखें.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
Cat® होज़ असेंबली उत्पाद चेतावनी
होज़ और कपलिंग कॉम्बिनेशन के अनुचित चयन से वारंटी समाप्त हो जाएगी और इसके परिणाम के स्वरूप गंभीर शारीरिक चोट या मृत्यु, संपत्ति की क्षति, या घटक और मशीन के सिस्टम की खराबी हो सकती है.
अधिक देखें
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (in): 0.63
Bulk Unit of Measure: CM
अंदर का व्यास (mm): 15.88
डैश का आकार (in): -10
बाहर का व्यास (in): 1
बाहर का व्यास (mm): 25.5
वर्किंग प्रेशर (kPa): 4300
वर्किंग प्रेशर (psi): 624
ऑपरेटिंग तापमान: -40°C से 125°C
सामग्री: रबर
ऐप्लिकेशन: इंजन कूलिंग सिस्टम
प्रेशर की क्षमता (psi): 1720
SAE: SAE 20R3
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (in): 0.63
Bulk Unit of Measure: CM
अंदर का व्यास (mm): 15.88
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Integrated Toolcarrier
IT62GIT14G2IT38HIT38GIT14GIT28GIT38G II
Wheel Tractor-Scraper
627623621637627K LRC632631623K LRC631K623K621K627K613G637K657651
Off Highway Truck
789G777G777E789D773GC793D777775773793F785D789785793
Motor Grader
120H120G24161418120M120K120 GC135H120M 2163H140M140K140H140G130G140K 2143H12M 312M 2140M 3140M 2140 GC135H NA163H NA160M 2160M 3120H NA140H ES18M312M 3 AWD160H ES12H NA16M120H ES16016H16G14L140H NA15014M160M 3 AWD14016GC14H14G12H12G24H12M12K14M3160K160H160M140M 3 AWD16H NA160H NA16M314M-312H ES14H NA120K 2
Rotary Cutter
RC20
Hydraulic Shovel
60206020B6060
Track Skidder
D5HTSK II527517D4HTSK III
Track-Type Tractor
D6XED8 GCD9 GCD4H IIID3C IIID3GD6K2 LGPD4GD4HD5R2D5ND5HD5GD6RD6TD6ND6KD7ED6D5D8D7D6 XED10RD11RD6H XLD6T LGPD6GCD6T LGPPATD6R XLD4C IIID6K2 XLD6T XWD5H XLD6T XLD5C IIID8GCD6K LGPD8TD8RD6K XLD9TD9RD6T XL PATD6T XW PATD4H XLD6K2D6R LGPD7E LGP
Mini Hyd Excavator
307B308.5308307.5309306306.5310
Pipelayer
561N572RPL83PL87PL72PL61
Mining Excavator
5230B5110B513052305130B
Vibratory Compactor
CS-56CS-54CS-44BCS-56BCS-68BCP-533DCP-533ECS-44CS-433ECS-663ECS-54BCS-66BCS-78BCS-531DCS-79BCP-663ECP-433ECS-423ECP12CS-64BCS-76BCS-533DCP74BCS-533ECS-76CS-74CS-74BCP-563ECP-563DCS-64CP-64CP-54CP-56CP-44CS12CS14CP-76CP-74CS78BCS54BCS7CP-54BCP7CS68BCS56BCS44BCS79BCP-56BCP-68BCP-44BCP-573ECP54BCP-74BCS-583ECS-583DCP76BCS74BCS-573DCS-573ECS-683ECS-563DCS-563ECP68BCP44BCP56B
Multi Terrain Loader
287C2277B277C277C2267B257B3257B247B267257287277297C247247B3287C287B
Compact Track Loader
289C279C2299C289C2279C259B3
Generator Set
C18 GEN SET3508B
Wheel Tractor
633E II631K615C II631E631G621K OEM613C II611651623G623H623F621F657G621G621H615C627G627H627F637G613C637E637K
Track Loader
933C939933939C973C973D963D963C963K953C953D
Soil Compactor
CP44BCP68BCP56BCS64BCS76BCS74BCP7CP74B825H825G825K815F IICP11CP12815FCP14CP16CP17CS20CS11CS12CS13CS14CS16CS17CS19CS44BCS56BCS68BCS66BCS78BCS54B825G II
Backhoe Loader
446B416B
Ejector Truck
D400E II740730
Wheel Dozer
854G854K844H844834G834H834K824H824G824K814F II814F824G II
Landfill Compactor
826G II816F II836H836G836K826G826H826K816F
Compact Wheel Loader
910G914G2914G
Wheel Loader
982XE972G972H972K972M972L966 XE950G962H962G950H950K962L962K950M950L962M980XE988G988H988K966H966G930G966L930H966K966M950GC924H924G962G II938G938H990 II962928H928G966972966 GC972 XE966XE980982950G II928HZ980G II950982 XE980 XE966F II962M Z980K HLG950M Z924GZ966K XE924HZ990H950 GC972G II972M XE938G II966M XE980H980G992G980L980K992K972XE980M994F970F966G II982M
Telehandler
TH314DTH330BTH560BTH220BTH355BTH350BTH580BTH340BTH460BTH360BTH414CTH417DTH417C
Challenger
65E75E85E95EMTC735MTC745MTC755MTC765
Articulated Truck
D250E IID250ED350ED350E IID400E IID300E IID300ED400E725740730735
Skid Steer Loader
242B3226B216B252B3262C2226B3236232236B3272C248246242262252262B262C252B268B216256C242B228226246B246C232B248B236B216B3
Off-Highway Truck
D10R
Industrial Engine
C4.4
Wheel Scraper
637K
Quarry Truck
777E775D775B773E771D771C
Truck
773G LRC793F XQ793F CMD775G775F793F OEM775E775D789C789D777C789B777D777G777F775G OEM769D769C785789797795F XQ793D793B793C793F69D773E785G773D773G797F773F785C785D797B773B785B795F AC793F AC775G LRC
Compactor
CCS7CCS9
Tractor
772B784C784B776D776C768C
अधिक देखें
Integrated Toolcarrier
IT62GIT14G2IT38HIT38GIT14GIT28GIT38G II
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
136-1953 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें