Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलस्क्रैपर ग्राउंड एंगेजिंग टूलस्क्रैपर कटिंग एज140-6767: एज कटिंग
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलस्क्रैपर ग्राउंड एंगेजिंग टूलस्क्रैपर कटिंग एज
140-6767: एज कटिंग
140-6767: एज कटिंग

Cat® 29 mm Bolt-On ARM Serrated Scraper Cutting Edge

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
140-6767: एज कटिंग
140-6767: एज कटिंग
140-6767: एज कटिंग
140-6767: एज कटिंग
140-6767: एज कटिंग

Cat® 29 mm Bolt-On ARM Serrated Scraper Cutting Edge

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Hole Spacing (in): 6
Hole Pattern Rows: 2
Thickness (mm): 28.5
Overall Length (mm): 1427.2
Width (in): 15.984
Wear or Durability: ARM
Overall Length (in): 56.189
Width (mm): 406
Position: Center
Hole Quantity: 18
Thickness (in): 1.122
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Alloy Mixed: Metal,Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Hole Spacing (in): 6
Hole Pattern Rows: 2
Thickness (mm): 28.5
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Wheel Tractor
627G627F621G
Wheel Scraper
621G627G627F
अधिक देखें
Wheel Tractor
627G627F621G
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
140-6767 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें