Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमड्राइवट्रेनफ़ाइनल ड्राइवफ़ाइनल ड्राइव143-7155: पिस्टन-रिएक्शन
होम
ड्राइवट्रेनफ़ाइनल ड्राइवफ़ाइनल ड्राइव
143-7155: पिस्टन-रिएक्शन
143-7155: पिस्टन-रिएक्शन

Cat® पिस्टन-रिएक्शन

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
143-7155: पिस्टन-रिएक्शन
143-7155: पिस्टन-रिएक्शन
143-7155: पिस्टन-रिएक्शन
143-7155: पिस्टन-रिएक्शन
143-7155: पिस्टन-रिएक्शन

Cat® पिस्टन-रिएक्शन

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
143-7155 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 143-7155 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: कास्‍ट आयरन
बाहर का व्यास (mm): 408
अंदर का व्यास (mm): 295
चौड़ाई (mm): 45
बाहर का व्यास (in): 16.062
अंदर का व्यास (in): 11.614
चौड़ाई (in): 1.771
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
अधिक देखें
पार्ट नंबर 143-7155 के लिए संगत मॉडल

व्हील-टाइप स्किडर

545D 535D 545C 525D 535C 525C 535B 525B 545 555D

वन उत्पाद

HA771 HA871 TK381 TK371 TK380 2570C 2570D 543 HA770 HA870 TK370 2670C 553C 2470C 2670D 563C 533 563D 573C 573D 2864C 586C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें