होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील144-0482: 0.8 मिलीमीटर मोटा फ़्यूल पंप गैलरी कवर गैस्केट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील
144-0482: 0.8 मिलीमीटर मोटा फ़्यूल पंप गैलरी कवर गैस्केट
144-0482: 0.8 मिलीमीटर मोटा फ़्यूल पंप गैलरी कवर गैस्केट

गैस्‍केट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
144-0482: 0.8 मिलीमीटर मोटा फ़्यूल पंप गैलरी कवर गैस्केट
144-0482: 0.8 मिलीमीटर मोटा फ़्यूल पंप गैलरी कवर गैस्केट
144-0482: 0.8 मिलीमीटर मोटा फ़्यूल पंप गैलरी कवर गैस्केट
144-0482: 0.8 मिलीमीटर मोटा फ़्यूल पंप गैलरी कवर गैस्केट
144-0482: 0.8 मिलीमीटर मोटा फ़्यूल पंप गैलरी कवर गैस्केट

गैस्‍केट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.

Attributes:
Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.

Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.

Applications:
Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.

Attributes:
Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.

Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.

Applications:
Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
कुल चौड़ाई (mm): 61
कुल लंबाई (mm): 340
Material: Rubber Gasket Gasket
कुल चौड़ाई (mm): 61
कुल लंबाई (mm): 340
Material: Rubber Gasket Gasket
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Pumper
HT400
Generator
SR4SR4B
Truck Engine
3406C3406B
Winch
57H
Motor Grader
16G16H NA
Track-Type Tractor
D8RD8GCD8ND8 GCD8R II
Marine Engine
3406B3406C
Pipelayer
583R587R578
Stabilizer Mixer
SM-350
Front Shovel
5080
Excavator
375-A L375-A
Generator Set
3406C
Wheel Tractor
621627B627E623B627F623E623F621B621E621F
Reclaimer Mixer
RM-250CRM-350BRM-350
Soil Compactor
825G825C
Wheel Dozer
814B824G II824G824C
Cold Planer
PM-465
Landfill Compactor
826C826G826G II
Wheel Loader
980G II980C980F980G980F II
Road Reclaimer
RM-350BRR-250RR-250B
Soil Stabilizer
SS-250SS-250B
Gen Set Engine
3406C3406B
Articulated Truck
D400D400ED40DD400DD350ED35HP
Ripper
8
Engine - Industrial
3406B3406C
Industrial Engine
3406B3406C
Wheel Scraper
623F627F623E627E621E621F621B
Bulldozer
8U8SU8A
अधिक देखें
Pumper
HT400
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
144-0482 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
144-0482 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 144-0482 के लिए विवरण

Description:
Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.

Attributes:
Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.

Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.

Applications:
Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 144-0482 के लिए विनिर्देश
कुल चौड़ाई (mm): 61
कुल लंबाई (mm): 340
Material: Rubber Gasket Gasket
अधिक देखें
पार्ट नंबर 144-0482 के लिए संगत मॉडल

PUMPER

HT400

GENERATOR

SR4 SR4B

TRUCK ENGINE

3406C 3406B

WINCH

57H

MOTOR GRADER

16G 16H NA

TRACK-TYPE TRACTOR

D8R D8GC D8N D8 GC D8R II

MARINE ENGINE

3406B 3406C

PIPELAYER

583R 587R 578

STABILIZER MIXER

SM-350

FRONT SHOVEL

5080

EXCAVATOR

375-A L 375-A

GENERATOR SET

3406C

WHEEL TRACTOR

621 627B 627E 623B 627F 623E 623F 621B 621E 621F

RECLAIMER MIXER

RM-250C RM-350B RM-350

SOIL COMPACTOR

825G 825C

WHEEL DOZER

814B 824G II 824G 824C

COLD PLANER

PM-465

LANDFILL COMPACTOR

826C 826G 826G II

WHEEL LOADER

980G II 980C 980F 980G 980F II

ROAD RECLAIMER

RM-350B RR-250 RR-250B

SOIL STABILIZER

SS-250 SS-250B

GEN SET ENGINE

3406C 3406B

ARTICULATED TRUCK

D400 D400E D40D D400D D350E D35HP

RIPPER

8

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3406B 3406C

WHEEL SCRAPER

623F 627F 623E 627E 621E 621F 621B

BULLDOZER

8U 8SU 8A

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें