Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक के अन्य कंपोनेंट146-8478: कप
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक के अन्य कंपोनेंट
146-8478: कप
146-8478: कप

Cat® कप (पायलट वॉल्व)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
146-8478: कप
146-8478: कप
146-8478: कप
146-8478: कप
146-8478: कप

Cat® कप (पायलट वॉल्व)

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
146-8478 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 146-8478 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 10.2
बाहर का व्यास (mm): 31
अंदर का व्यास (in): 0.4
बाहर का व्यास (in): 1.22
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 146-8478 के लिए संगत मॉडल

पाइप लेयर

583T 587T 587R

व्हील डोज़र

950GC 972G II 938G II 924GZ 950G II 928H 928G 928HZ 938H 924H 924G 966G 930G 980GC 950G 972G 930H 962G 962G II 924HZ 966G II 950 GC 966 GC

एकीकृत टूलकैरियर

IT62G II IT62G IT38H IT14G IT28G IT38G II IT14G2

व्हील - टाइप लोडर

914G 914G2

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें