Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक के अन्य कंपोनेंट156-8801: 9/16-18 X 9/16-18 हेक्स हेड स्ट्रेट ओ-रिंग अडैप्टर
होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक के अन्य कंपोनेंट156-8801: 9/16-18 X 9/16-18 हेक्स हेड स्ट्रेट ओ-रिंग अडैप्टर
156-8801: 9/16-18 X 9/16-18 हेक्स हेड स्ट्रेट ओ-रिंग अडैप्टर

फ़्लूड ले जाने वाला सीधा अडैप्टर (ORFS से STOR)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
156-8801: 9/16-18 X 9/16-18 हेक्स हेड स्ट्रेट ओ-रिंग अडैप्टर
156-8801: 9/16-18 X 9/16-18 हेक्स हेड स्ट्रेट ओ-रिंग अडैप्टर
156-8801: 9/16-18 X 9/16-18 हेक्स हेड स्ट्रेट ओ-रिंग अडैप्टर
156-8801: 9/16-18 X 9/16-18 हेक्स हेड स्ट्रेट ओ-रिंग अडैप्टर
156-8801: 9/16-18 X 9/16-18 हेक्स हेड स्ट्रेट ओ-रिंग अडैप्टर

फ़्लूड ले जाने वाला सीधा अडैप्टर (ORFS से STOR)

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
संबधित पार्ट्स
214-7568: सील-O रिंग-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: सील-O रिंग-STOR (SAE 9/16-18)

O-रिंग

कीमतें जांचें
4J-5477: सील-ओ-रिंग-ORFS
4J-5477: सील-ओ-रिंग-ORFS

Cat® ओ-रिंग फ़ेस सील, हाइड्रोलिक होज़ और अडैप्टर के बीच रिसाव मुक्त कनेक्शन सुनिश्चित करती है

कीमतें जांचें
6V-3250: 11.89 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर ओ-रिंग सील
6V-3250: 11.89 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर ओ-रिंग सील

9/16-18" STOR कनेक्टर के सिरे के लिए Cat® रबर ओ-रिंग सील

कीमतें जांचें
228-7088: 11.23 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ओ-रिंग सील
228-7088: 11.23 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ओ-रिंग सील

ORFS कनेक्टर एंड के लिए Cat® रबर ओ-रिंग सील

कीमतें जांचें
3J-1907: 11.89 मिलीमीटर इनरी डायमीटर सील-ओ-रिंग
3J-1907: 11.89 मिलीमीटर इनरी डायमीटर सील-ओ-रिंग

Cat®Stor ओ रिंग सील (SAE 9/16-18) (लाइन ग्रुप, व्हील ग्रुप)

कीमतें जांचें
214-7568
214-7568: सील-O रिंग-STOR (SAE 9/16-18)
कीमतें जांचें
4J-5477
4J-5477: सील-ओ-रिंग-ORFS
कीमतें जांचें
6V-3250
6V-3250: 11.89 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर ओ-रिंग सील
कीमतें जांचें
228-7088
228-7088: 11.23 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ओ-रिंग सील
कीमतें जांचें
3J-1907
3J-1907: 11.89 मिलीमीटर इनरी डायमीटर सील-ओ-रिंग
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें