Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमकैबकैब इंटीरियरकैब सीट और कंपोनेंटसीट सस्पेंशन160-7165: सस्पेंशन असेंबली-सीट
होम
कैबकैब इंटीरियरकैब सीट और कंपोनेंटसीट सस्पेंशन
160-7165: सस्पेंशन असेंबली-सीट
160-7165: सस्पेंशन असेंबली-सीट

Cat® सीट सस्पेंशन असेंबली

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
160-7165: सस्पेंशन असेंबली-सीट
160-7165: सस्पेंशन असेंबली-सीट

Cat® सीट सस्पेंशन असेंबली

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat seats are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Suspension seats provide a shock absorbing suspension system and adjust for the operator’s convenience to hand and foot controls. Cat suspensions move with the machine and absorb shock to give operators a more comfortable ride. Cat service and replacement parts allow easy field service of Cat seating systems. Quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Suspension assembly includes seat tethers
• Suspension cover
• Fore and aft adjustment
• Height adjustment
• Total travel stroke of 96 mm (3.8 in)

Application:
Used to service or replace the suspension assembly used on suspension seat systems in Cat machines. Consult your owner's manual or contact your Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat seats are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Suspension seats provide a shock absorbing suspension system and adjust for the operator’s convenience to hand and foot controls. Cat suspensions move with the machine and absorb shock to give operators a more comfortable ride. Cat service and replacement parts allow easy field service of Cat seating systems. Quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Suspension assembly includes seat tethers
• Suspension cover
• Fore and aft adjustment
• Height adjustment
• Total travel stroke of 96 mm (3.8 in)

Application:
Used to service or replace the suspension assembly used on suspension seat systems in Cat machines. Consult your owner's manual or contact your Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल ऊंचाई (mm): 162.6 (Mid-Height)
कुल लंबाई (mm): 400
कुल लंबाई (in): 15.7
कुल ऊंचाई (in): 6.4 (Mid-Height)
कुल चौड़ाई (mm): 381
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
कुल चौड़ाई (in): 15
Material: Carbon Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल ऊंचाई (mm): 162.6 (Mid-Height)
कुल लंबाई (mm): 400
कुल लंबाई (in): 15.7
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
D6H XLD7RD4C IIID6T XWD6T LGPD3GD6R IIID6T XLD6G2 LGPD10ND5C IIID7R SERIESD5D8TD8RD4GD4HD8GCD10RD10TD5R2D6N OEMD11ND6R STDD7R LGPD8 GCD9TD5ND9RD8R IID11RD11TD5GD6G2 XLD7R IID6R XLD7G2D9 GCD4H IIID6RD6TD6ND6R LGPD6R IID7R XRD4H XLD3C III
Integrated Toolcarrier
IT24FIT28F
Pipelayer
PL83PL87583T583R587T587R561N572R
Track Loader
933C939933939C
Water Fording Tractor
D7R II
Wheel Dozer
834B
Landfill Compactor
826C
Motor Grader
16M12M14M-314M316012M 312M 214140M120M160M 2160M 3160M140M 3 AWD14L15014M12M 3 AWD160M 3 AWD140M 3140M 2140120M 2
Track Skidder
D5HTSK IID4HTSK III
Wheel Loader
966F II924F960F970F950F II
अधिक देखें
Track-Type Tractor
D6H XLD7RD4C IIID6T XWD6T LGPD3GD6R IIID6T XLD6G2 LGPD10ND5C IIID7R SERIESD5D8TD8RD4GD4HD8GCD10RD10TD5R2D6N OEMD11ND6R STDD7R LGPD8 GCD9TD5ND9RD8R IID11RD11TD5GD6G2 XLD7R IID6R XLD7G2D9 GCD4H IIID6RD6TD6ND6R LGPD6R IID7R XRD4H XLD3C III
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
160-7165 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
160-7165 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 160-7165 के लिए विवरण

Description:
Cat seats are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Suspension seats provide a shock absorbing suspension system and adjust for the operator’s convenience to hand and foot controls. Cat suspensions move with the machine and absorb shock to give operators a more comfortable ride. Cat service and replacement parts allow easy field service of Cat seating systems. Quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Suspension assembly includes seat tethers
• Suspension cover
• Fore and aft adjustment
• Height adjustment
• Total travel stroke of 96 mm (3.8 in)

Application:
Used to service or replace the suspension assembly used on suspension seat systems in Cat machines. Consult your owner's manual or contact your Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 160-7165 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल ऊंचाई (mm): 162.6 (Mid-Height)
कुल लंबाई (mm): 400
कुल लंबाई (in): 15.7
कुल ऊंचाई (in): 6.4 (Mid-Height)
कुल चौड़ाई (mm): 381
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
कुल चौड़ाई (in): 15
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 160-7165 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

D6H XL D7R D4C III D6T XW D6T LGP D3G D6R III D6T XL D6G2 LGP D10N D5C III D7R SERIES D5 D8T D8R D4G D4H D8GC D10R D10T D5R2 D6N OEM D11N D6R STD D7R LGP D8 GC D9T D5N D9R D8R II D11R D11T D5G D6G2 XL D7R II D6R XL D7G2 D9 GC D4H III D6R D6T D6N D6R LGP D6R II D7R XR D4H XL D3C III

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT24F IT28F

PIPELAYER

PL83 PL87 583T 583R 587T 587R 561N 572R

TRACK LOADER

933C 939 933 939C

WATER FORDING TRACTOR

D7R II

WHEEL DOZER

834B

LANDFILL COMPACTOR

826C

MOTOR GRADER

16M 12M 14M-3 14M3 160 12M 3 12M 2 14 140M 120M 160M 2 160M 3 160M 140M 3 AWD 14L 150 14M 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 120M 2

TRACK SKIDDER

D5HTSK II D4HTSK III

WHEEL LOADER

966F II 924F 960F 970F 950F II

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें