होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग164-5039: 574 मिलीमीटर इनर डायमीटर सील O रिंग
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
164-5039: 574 मिलीमीटर इनर डायमीटर सील O रिंग
164-5039: 574 मिलीमीटर इनर डायमीटर सील O रिंग

शून्य-वृत्त

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
164-5039: 574 मिलीमीटर इनर डायमीटर सील O रिंग
164-5039: 574 मिलीमीटर इनर डायमीटर सील O रिंग

शून्य-वृत्त

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
164-5039 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 164-5039 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 5.34
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.21
अंदर का व्यास (mm): 574
अंदर का व्यास (in): 22.598
चौड़ाई (mm): 177.8
नोट्स: डाइमेंशन और सामग्री का ब्यौरा केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध किया गया है। रंग छवि से भिन्न हो सकता है.
ऐप्लिकेशंस: इलेक्ट्रिकल सिस्टम सील; हाई टेंपरेचर एयर सील; हाई टेंपरेचर स्थिर ग्रीस सील
सील का अंदरूनी व्यास (mm): 574.00
बाहर का व्यास (mm): 23.02
इसके साथ कंपेटिबल: एयर; डायसेटोन अल्कोहल; इथाइलीन ग्लाइकॉल; अत्यधिक हाई/लो टेंपरेचर; हाई एनिलिन पॉइंट ऑइल; आइसो-ब्यूटाइल अल्कोहल; ओजोन और UV लाइट; पॉलीग्लाइकोल
कोटिंग: कोई नहीं
बाहर का व्यास (in): 584.68
इसके साथ कंपेटिबल नहीं: एसीटोन; एरमैटिक हाइड्रोकार्बन; EP ऑइल; फ़्यूल ऑइल; गैसोलीन; कीटोन; लो एनिलिन पॉइंट ऑइल; पेट्रोलियम ऑइल; स्टीम और गर्म पानी
ऊंचाई (in): 0.1
लंबाई (mm): 228.6
SAE AS568 डैश आकार: 0
लंबाई (in): 9
सामग्री: सिलिकॉन (70),VMQ - सिलिकॉन
ऊंचाई (mm): 2.5
सामग्री का ब्यौरा: सिलिकॉन तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन करता है - बेहद कम से लेकर मध्यम उच्च तक - और वायु अनुप्रयोगों में उत्कृष्ट है। यह इंजन ऑयल के साथ भी अनुकूल है। इसमें सीमित ताकत और घर्षण/कट प्रतिरोध है, इसलिए यह कम दबाव वाले अनुप्रयोगों में बेहतर है। सिलिकॉन का उपयोग डीजल ईंधन, कूलेंट/यूरिया, हाइड्रोलिक तेल, स्वचालित ट्रांसमिशन तरल पदार्थ या बायोडीजल के साथ नहीं किया जाना चाहिए।
तापमान (°F): -50 - 300
तापमान (°C): -46 - 150
Material Hardness: 70A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 164-5039 के लिए संगत मॉडल

इंजन - जनरेटर सेट

3608 3606 C280-16 3616

सामुद्रिक उत्पाद

C280-16 3616 3612 C280-6 C280-8 3608

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें