Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमड्राइवट्रेनटोर्क कनवर्टर और कंपोनेंटटोर्क कनवर्टर कंपोनेंट172-4311: 100 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर बियरिंग
होम
ड्राइवट्रेनटोर्क कनवर्टर और कंपोनेंटटोर्क कनवर्टर कंपोनेंट
172-4311: 100 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर बियरिंग
172-4311: 100 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर बियरिंग

Cat® 131.99 मिलीमीटर आउटर डायमीटर रोलर बियरिंग का इस्तेमाल टोर्क कनवर्टर में किया जाता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
172-4311: 100 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर बियरिंग
172-4311: 100 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर बियरिंग
172-4311: 100 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर बियरिंग
172-4311: 100 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर बियरिंग
172-4311: 100 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर बियरिंग

Cat® 131.99 मिलीमीटर आउटर डायमीटर रोलर बियरिंग का इस्तेमाल टोर्क कनवर्टर में किया जाता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
172-4311 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 172-4311 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बाहर का व्यास (mm): 131.989
अंदर का व्यास (mm): 100.000
ऊंचाई (mm): 20.000
बाहर का व्यास (in): 5.196
अंदर का व्यास (in): 3.937
ऊंचाई (in): 0.787
Material: Alloy Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 172-4311 के लिए संगत मॉडल

पेट्रोलियम उत्पाद

TH31-E61 TH35-E81 C9 TH31-C9P TH35-C13T TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH35-E81 TH31-C9I TH35-C11I TH35-C13I

इंजन - औद्योगिक

C11 C13 C15 C9

इंजन - ट्रक

C9 C13 C15

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AD30

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

725C 725 730 725C2 735 730

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें