Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकसेंसर और स्विचअन्य सेंसर और स्विच172-7071: सर्विस ब्रेक प्रेशर स्विच
होम
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकसेंसर और स्विचअन्य सेंसर और स्विच
172-7071: सर्विस ब्रेक प्रेशर स्विच
172-7071: सर्विस ब्रेक प्रेशर स्विच

प्रेशर का पता लगाने और एक निर्धारित प्रेशर पर एक्चुएटर मैकेनिज़्म को ट्रिगर करने के साथ Cat® सर्विस ब्रेक प्रेशर स्विच

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
172-7071: सर्विस ब्रेक प्रेशर स्विच
172-7071: सर्विस ब्रेक प्रेशर स्विच

प्रेशर का पता लगाने और एक निर्धारित प्रेशर पर एक्चुएटर मैकेनिज़्म को ट्रिगर करने के साथ Cat® सर्विस ब्रेक प्रेशर स्विच

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
172-7071 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 172-7071 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 232
Hex साइज़ (mm): 24
कनेक्टर का प्रकार: 2 पिन DT
कुल लंबाई (in): 9.13
हेक्स का आकार (in): 0.94
थ्रेड का आकार (in): 9/16-18
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 172-7071 के लिए संगत मॉडल

पेट्रोलियम उत्पाद

TH31-E61 TH35-E81 CX31-P600-C18I CX31-P600 TH35-C13T CX31-C9I CX31-P600- CX31 CX35-C18I TH35-C13I CX31-C15I CX31-C11I TH31-C9P TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 CX31-C18I TH35-C15I TH35-E81 TH31-C9I CX31-P600 TH35-C11I CX31-C13I

इंजन - औद्योगिक

C9

एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर

AP500F AP1055 AP-1055F AP655 AP655F AP-1000F AP655F L AP600 AP600F AP555F AP1000

इंजन - जनरेटर सेट

C13B

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AE40 AE40 II AD45 AD40

विस्तारित खनन उत्पाद

R1700G

कार्य उपकरण

PM312 PM313 PM310

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

725 740 730 735 OEM 735 740 730

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें