Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमइंजनएग्ज़ॉस्ट सिस्टमएग्ज़ॉस्ट ट्यूबिंग175-2605: एग्ज़ॉस्ट ट्यूब असेंबली
होम
इंजनएग्ज़ॉस्ट सिस्टमएग्ज़ॉस्ट ट्यूबिंग
175-2605: एग्ज़ॉस्ट ट्यूब असेंबली
175-2605: एग्ज़ॉस्ट ट्यूब असेंबली

एग्ज़ॉस्ट ट्यूब

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
175-2605: एग्ज़ॉस्ट ट्यूब असेंबली
175-2605: एग्ज़ॉस्ट ट्यूब असेंबली

एग्ज़ॉस्ट ट्यूब

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

An Engine Air Inlet Tube Assembly is responsible for delivering filtered air to the engine for combustion. It is made to optimize the flow of air into the engine, ensuring efficient performance and minimal air restriction. The assembly includes a sleeve, shell, ring, and insulation to ensure secure mounting with the engine compartment. The tube incorporates a combination of straight and curved sections to navigate around other engine components and fits within the available space in the engine compartment.

Attributes:
• Ensures a smooth and consistent airflow
• Helps to improve throttle response and engine responsiveness

Applications:
An Engine Air Inlet Tube Assembly is used to serve as a conduit for the flow of filtered air to the engine, ensuring a consistent air supply under various operating conditions.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

An Engine Air Inlet Tube Assembly is responsible for delivering filtered air to the engine for combustion. It is made to optimize the flow of air into the engine, ensuring efficient performance and minimal air restriction. The assembly includes a sleeve, shell, ring, and insulation to ensure secure mounting with the engine compartment. The tube incorporates a combination of straight and curved sections to navigate around other engine components and fits within the available space in the engine compartment.

Attributes:
• Ensures a smooth and consistent airflow
• Helps to improve throttle response and engine responsiveness

Applications:
An Engine Air Inlet Tube Assembly is used to serve as a conduit for the flow of filtered air to the engine, ensuring a consistent air supply under various operating conditions.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Material: Carbon Steel,Structural Steel,Thermal Insulation,Alloy Mixed: Metal,Stainless Steel,Alloy Steel
Approx. Weight (kg): 9.89
Approx. Weight (lb): 21.80
चौड़ाई (mm): 381
ऊंचाई (in): 9
लंबाई (mm): 754.38
लंबाई (in): 29.7
ऊंचाई (mm): 228.6
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Material: Carbon Steel,Structural Steel,Thermal Insulation,Alloy Mixed: Metal,Stainless Steel,Alloy Steel
Approx. Weight (kg): 9.89
Approx. Weight (lb): 21.80
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
D10ND10R
अधिक देखें
Track-Type Tractor
D10ND10R
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
175-2605 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें