Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहोज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटहोज़ असेंबली185-1024: 50.80 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर अपर कूलेंट होज़
होम
होज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटहोज़ असेंबली
185-1024: 50.80 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर अपर कूलेंट होज़
185-1024: 50.80 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर अपर कूलेंट होज़

Cat® कूलेंट होज़ (लाइन ग्रुप)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
185-1024: 50.80 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर अपर कूलेंट होज़
185-1024: 50.80 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर अपर कूलेंट होज़
185-1024: 50.80 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर अपर कूलेंट होज़
185-1024: 50.80 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर अपर कूलेंट होज़
185-1024: 50.80 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर अपर कूलेंट होज़

Cat® कूलेंट होज़ (लाइन ग्रुप)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
185-1024 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 185-1024 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 250.8
कुल लंबाई (in): 9.88
कुल ऊंचाई (mm): 274.4
कुल ऊंचाई (in): 10.81
अंदरूनी व्यास (mm): 50.8
अंदरूनी व्यास (in): 2
बाहरी व्यास (mm): 60.8
बाहरी व्यास (in): 2.4
वज़न (kg): 0.4
वज़न (lb): 0.87
Material: Coolant Hose Hose
अधिक देखें
पार्ट नंबर 185-1024 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

928G 924G 930G 924GZ

एकीकृत टूलकैरियर

IT28G

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें