Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक पंप, मोटर, और कंपोनेंटहाइड्रोलिक पंप188-4172: 180 मिलीमीटर आउटर डायमीटर पिस्टन मोटर फ़्रिक्शन प्लेट
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक पंप, मोटर, और कंपोनेंटहाइड्रोलिक पंप
188-4172: 180 मिलीमीटर आउटर डायमीटर पिस्टन मोटर फ़्रिक्शन प्लेट
188-4172: 180 मिलीमीटर आउटर डायमीटर पिस्टन मोटर फ़्रिक्शन प्लेट

Cat® पिस्टन मोटर फ़्रिक्शन प्लेट का इस्तेमाल हाइड्रोलिक पिस्टन मोटर के भीतर नियंत्रित टोर्क ट्रांसमिशन और कुशल संचालन के लिए किया जाता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
188-4172: 180 मिलीमीटर आउटर डायमीटर पिस्टन मोटर फ़्रिक्शन प्लेट
188-4172: 180 मिलीमीटर आउटर डायमीटर पिस्टन मोटर फ़्रिक्शन प्लेट

Cat® पिस्टन मोटर फ़्रिक्शन प्लेट का इस्तेमाल हाइड्रोलिक पिस्टन मोटर के भीतर नियंत्रित टोर्क ट्रांसमिशन और कुशल संचालन के लिए किया जाता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Service component for swing motor groups in the hydraulic system of Cat heavy duty equipment.

Attributes:
• Steel plate
• OD: 180 mm (7.08 in)
• Number of teeth: 60 (internal spline)
• Thickness: 2 mm (0.08 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Service component for swing motor groups in the hydraulic system of Cat heavy duty equipment.

Attributes:
• Steel plate
• OD: 180 mm (7.08 in)
• Number of teeth: 60 (internal spline)
• Thickness: 2 mm (0.08 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Generator Set
35123512B
Shovel Logger
345C
Hex Based Spl Solution
352F OEM330F OEM
Material Handler
MH3250M325D MHMH3260MH3032MH3040MH3050M325D L MH
Forest Products
OTHER
Track Feller Buncher
TK73223902391TK722552 2TK721TK752TK7511190511541 2TK74122905225212590139024911190T521B532522B5411290T551552TK711
Oem Mob Hyd Pwr Unit
336MHPU
Forestry Products
548568
Wheeled Excavator
M325C MHW345C MHMH3040M330D
Log Loadr Forst Mach
558
Logger
322C
Excavator
336E LN336E LH349F LXE349D L325D FM LL336D2 LXE336D324D336E324E336F333 GC336D2 L326D L340D2 LFM548335F336F XE349E L330D2336E LNH325C LMH3040322C336D LN340MHPU325C FM340F L UHD349E L VG324E LN352F XE VG330D FM345C345D326 GC336 MHPU548325D FM349F L325D L326D2349D2352F-VG558330C L326F L336D L336D2336F L XE568 FM326GC330C FM326F349D330F LNFM568324D L330D L330GC336E L325C349E325D336E H349F352 UHD340352F340F349324D FM LL330D MH336 GC328D LCR329D LN329D L324D FM340F L LRE349D2 L336F LN XE352350355M325D MH330D LN324E L336F L568 FM LL326345C L330 GC329E L345D L VG330336D2 GC340D L330D2 L335336333329D330F L329E326D2 L345D L336F LNXE329F L336D2 XE335F LCR330C LN325D MH336F LN329E LN330F329D2 L322C FM330C330D324D LN329D2336D2 L XE330C MH345C MHM325D L MH326F LN
Mobile Hyd Power Unit
330D L329D L336FMHPU329E340D2 L336D L330 MHPU349E L HVG325D L325C349E325D336F336D336E352FMHPU330D2345D345C349D L336E HVG330F330D324D LN330C330FMHPU349D2345C L
अधिक देखें
Generator Set
35123512B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
188-4172 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें