Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यलिंकेज पिन और स्लीव बियरिंगलिंकेज पिन188-7270: 29.1 mm व्यास लिंकेज पिन
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यलिंकेज पिन और स्लीव बियरिंगलिंकेज पिन
188-7270: 29.1 mm व्यास लिंकेज पिन
188-7270: 29.1 mm व्यास लिंकेज पिन

Cat® 29.1 mm स्टील व्यास लिंकेज पिन

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
188-7270: 29.1 mm व्यास लिंकेज पिन
188-7270: 29.1 mm व्यास लिंकेज पिन
188-7270: 29.1 mm व्यास लिंकेज पिन
188-7270: 29.1 mm व्यास लिंकेज पिन
188-7270: 29.1 mm व्यास लिंकेज पिन

Cat® 29.1 mm स्टील व्यास लिंकेज पिन

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
188-7270 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 188-7270 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
व्यास (in): 0.5
पिन का प्रकार: फ़्लैग पिन
व्यास (mm): 29.1
हेक्स का आकार (in): 0.16
प्लेटिंग: अनप्लेटेड
पिन व्यास (mm): 29
लंबाई (in): 0.81
पिन व्यास (in): 1.14
लंबाई (mm): 82.4
सामग्री: स्टील,स्टील
बाहरी व्यास (mm): 38
थ्रेड: 3/8/2024
रिमूवल ऐड / फ़ीचर: कोई पुलर होल नहीं
वज़न (kg): 0.57
वज़न (lb): 0.02
अधिक देखें
पार्ट नंबर 188-7270 के लिए संगत मॉडल

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

825C 836H 826H 826K 836K 836 826 826C 826G II

व्हील डोज़र

834 824G II 824H 834H 824C 834K 972 XE 966 XE 980 XE 962 966XE 980 982 966M XE 980XE 988K XE 924H 988H 966H 988K 966L 930H 966 988 966M 972H 924HZ 980H 988 XE 950M 950 950L 962M 972 980L 982M 972XE 980M

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें