Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील193-9205: 3.2 मिलीमीटर मोटा पंप गैस्केट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील
193-9205: 3.2 मिलीमीटर मोटा पंप गैस्केट
193-9205: 3.2 मिलीमीटर मोटा पंप गैस्केट

सी वॉटर ऑक्सिलरी पंप के लिए इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए फ़्लूइड या गैसों के रिसाव को रोकने के लिए टाइट सीलिंग के साथ Cat® गैस्केट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
193-9205: 3.2 मिलीमीटर मोटा पंप गैस्केट
193-9205: 3.2 मिलीमीटर मोटा पंप गैस्केट
193-9205: 3.2 मिलीमीटर मोटा पंप गैस्केट
193-9205: 3.2 मिलीमीटर मोटा पंप गैस्केट
193-9205: 3.2 मिलीमीटर मोटा पंप गैस्केट

सी वॉटर ऑक्सिलरी पंप के लिए इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए फ़्लूइड या गैसों के रिसाव को रोकने के लिए टाइट सीलिंग के साथ Cat® गैस्केट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
193-9205 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 193-9205 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
फ़्लैंज होल के बीच की दूरी (in): 3.25
फ़्लैंज होल के बीच की दूरी (mm): 82.5
होल का आकार (in): 0.55 (2X)
होल साइज़ (mm): 14.0 (2X)
अंदर का व्यास (in): 1.50
अंदर का व्यास (mm): 38.0
सामग्री: क्लोरोप्रीन
बाहर का व्यास (in): 2.60
बाहर का व्यास (mm): 66.0
स्टाइल: फ़्लैट
मोटाई (in): 0.13
मोटाई (मिलीमीटर): 3.2
प्रकार: 2 होल फ़्लैंज
अधिक देखें
पार्ट नंबर 193-9205 के लिए संगत मॉडल

पेट्रोलियम उत्पाद

C-15 C18

सामुद्रिक उत्पाद

C18 G3516C C18 3406E C15

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें