Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट कटिंग एज और एज प्रोटेक्शनटॉप कवर195-7230: वियर प्लेट
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट कटिंग एज और एज प्रोटेक्शनटॉप कवर
195-7230: वियर प्लेट
195-7230: वियर प्लेट

बोल्ट-ऑन टॉप माउंटेड रॉक वियर प्लेट लेफ़्ट हैंड

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
195-7230: वियर प्लेट
195-7230: वियर प्लेट
195-7230: वियर प्लेट
195-7230: वियर प्लेट
195-7230: वियर प्लेट
195-7230: वियर प्लेट

बोल्ट-ऑन टॉप माउंटेड रॉक वियर प्लेट लेफ़्ट हैंड

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Top Mounted Rock Wear Plates protect the bevel and top part of the base edge between the adapters, which reduces adapter weld erosion and provides longer adapter life. Featuring quick and easy wear plate removal and installation, Left-hand Spade Nose Plates deliver increased uptime and reduced risk of adapter/base edge cracking. These tight, bolt-on plates prevent excess movement, eliminating part-to-part wear that can cause costly damage.Attributes:
• Tight, bolt-on fit
• Left-hand spade nose plateApplication:
• Moderate- to high-abrasion applications
• Half Arrow Segment Edge Groups on certain 924, 928, IT28, 936, 938, 950, 960, 962, IT62, 966 and 980 Loaders

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Top Mounted Rock Wear Plates protect the bevel and top part of the base edge between the adapters, which reduces adapter weld erosion and provides longer adapter life. Featuring quick and easy wear plate removal and installation, Left-hand Spade Nose Plates deliver increased uptime and reduced risk of adapter/base edge cracking. These tight, bolt-on plates prevent excess movement, eliminating part-to-part wear that can cause costly damage.Attributes:
• Tight, bolt-on fit
• Left-hand spade nose plateApplication:
• Moderate- to high-abrasion applications
• Half Arrow Segment Edge Groups on certain 924, 928, IT28, 936, 938, 950, 960, 962, IT62, 966 and 980 Loaders

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Depth (in): 14.173
Hole Spacing (in): 3.346
Thickness (mm): 35
Width (in): 17.323
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 440
Bevel Angle: 22.5
Position: Center
Spade Angle: 0
Hole Quantity: 5
Thickness (in): 1.378
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 360
Hole Spacing (mm): 85
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Depth (in): 14.173
Hole Spacing (in): 3.346
Thickness (mm): 35
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Wheel Loader
994994F994D994H
अधिक देखें
Wheel Loader
994994F994D994H
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
195-7230 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
संबधित पार्ट्स
209-9311
209-9311: 1 1/4-7 थ्रेड 167 मिलीमीटर लंबा प्लो बोल्ट
कीमतें जांचें
5P-8362
5P-8362: 1.250-7 थ्रेड बकेट टूथ कॉनिकल सीट नट
कीमतें जांचें
4K-0684
4K-0684: 1 1/4 इंच हार्ड वॉशर
कीमतें जांचें
3K-9770
3K-9770: नट
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें