Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमड्राइवट्रेनब्रेक और कंपोनेंटब्रेक के अन्य कंपोनेंट199-0701: ब्रेक-कवर
होम
ड्राइवट्रेनब्रेक और कंपोनेंटब्रेक के अन्य कंपोनेंट
199-0701: ब्रेक-कवर
199-0701: ब्रेक-कवर

Cat® ब्रेक कवर (सेल्फ-एडजस्ट स्प्रिंग)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
199-0701: ब्रेक-कवर
199-0701: ब्रेक-कवर
199-0701: ब्रेक-कवर
199-0701: ब्रेक-कवर
199-0701: ब्रेक-कवर

Cat® ब्रेक कवर (सेल्फ-एडजस्ट स्प्रिंग)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
199-0701 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 199-0701 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 6.5
ऊंचाई (in): 0.3
अंदर का व्यास (in): 0.25
ऊंचाई (mm): 7.5
बाहर का व्यास (mm): 23
बाहर का व्यास (in): 0.9
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 199-0701 के लिए संगत मॉडल

टेलीहैंडलर

TH330B TH560B TH340B TH350B TH580B TH360B TH355B TH220B

बैकहो लोडर

415F2 IL 415 416 434 420F2 422F2 444F2 427F2 426 F2 428F2 414E 426 416E 424B 428F 416F 422F 432E 444F 444 420E 432F 442E 434E 422E 434F 444E 440 420 428E 432F2 430F2 424B HD 434F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें