होम1C-6294: कोनेक
होम1C-6294: कोनेक
1C-6294: कोनेक

सील

ब्रांड: Cat

fallback-image
1C-6294: कोनेक

सील

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
1C-6294 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 1C-6294 के लिए विवरण

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 1C-6294 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई (मिलीमीटर): 9,520.0
क्रॉस सेक्शन की मोटाई (in): 185.04
गोंद: नहीं
क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई (in): 374.8
क्रॉस सेक्शन की मोटाई (mm): 4,700.0
सामग्री: रबर,रबर
अधिक देखें
पार्ट नंबर 1C-6294 के लिए संगत मॉडल

गैस इंजन

G3412

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें