होम1U-4625: Snap-In Wiper Seal
होम1U-4625: Snap-In Wiper Seal
1U-4625: Snap-In Wiper Seal

Seal Shape: Type REG

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
1U-4625: Snap-In Wiper Seal
1U-4625: Snap-In Wiper Seal
रिप्लेसमेंट विकल्पों के लिए अपने डीलर से संपर्क करें.

Seal Shape: Type REG

ब्रांड: Cat

बंद किया गया
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Prevents external contaminants from entering the system, but used in less severe environmental conditions and lighter duty hydraulic applications than its press-in counterpart.

Prevents external contaminants from entering the system, but used in less severe environmental conditions and lighter duty hydraulic applications than its press-in counterpart.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Width - A (+/- 0.508 mm) (mm): 12.75
Outside Diameter - B (+/- 0.003inch) (mm): 304.85
Material: Urethane Rubber
Base Thickness - C (+/- 0.254 mm) (mm): 296.30
Inside Diameter (mm): 279.40
Width - A (+/- 0.02inch) (in): 0.50
Seal Shape: Type REG
Base Thickness - C (+/- 0.010inch) (in): 11.67
Inside Diameter (in): 11.00
Outside Diameter - B (+/- 0.003inch) (in): 12.00
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Width - A (+/- 0.508 mm) (mm): 12.75
Outside Diameter - B (+/- 0.003inch) (mm): 304.85
Material: Urethane Rubber
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
ऑफ़-हाइवे ट्रक
785
अधिक देखें
ऑफ़-हाइवे ट्रक
785
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
1U-4625 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 1U-4625 के लिए विवरण

Prevents external contaminants from entering the system, but used in less severe environmental conditions and lighter duty hydraulic applications than its press-in counterpart.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 1U-4625 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Width - A (+/- 0.508 mm) (mm): 12.75
Outside Diameter - B (+/- 0.003inch) (mm): 304.85
Material: Urethane Rubber
Base Thickness - C (+/- 0.254 mm) (mm): 296.30
Inside Diameter (mm): 279.40
Width - A (+/- 0.02inch) (in): 0.50
Seal Shape: Type REG
Base Thickness - C (+/- 0.010inch) (in): 11.67
Inside Diameter (in): 11.00
Outside Diameter - B (+/- 0.003inch) (in): 12.00
अधिक देखें
पार्ट नंबर 1U-4625 के लिए संगत मॉडल

ऑफ़-हाइवे ट्रक

785

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें