होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग200-6410: 88.49 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
200-6410: 88.49 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
200-6410: 88.49 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग

ओ-रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
200-6410: 88.49 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
200-6410: 88.49 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
200-6410: 88.49 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
200-6410: 88.49 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
200-6410: 88.49 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग

ओ-रिंग

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
200-6410 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 200-6410 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 3.53
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.139
अंदर का व्यास (mm): 88.49
अंदर का व्यास (in): 3.484
सामग्री: EPDM - एथिलीन प्रोपिलीन डाएन मोडिफ़ाइड,EPDM (70),EPDM,पॉलीटेट्राफ़्लोरोएथिलीन (PTFE) प्लास्टिक,एथिलीन प्रोपिलीन डाइन टेरपोलिमर (EPDM) रबर
डैश का आकार (in): 238
इसके साथ कंपेटिबल: अल्कोहल; ऑटोमोटिव ब्रेक फ़्लूइड; हॉट, गर्म; ठंडा पानी; ओजोन; सूरज की रोशनी, फ़ोस्फ़ेट एस्टर फ़्लुइड; सिलिकॉन फ़्लुइड; कुछ हल्का एसिड; स्टीम (200 डिग्री C अधिकतम); भाप (400 डिग्री F अधिकतम)
Material Hardness: 70A
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 200-6410 के लिए संगत मॉडल

इंजन - जनरेटर सेट

PMG3516 C32 C32 INDUSTRIAL C32B C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL POWER SYS DE1100 DE800S

सामुद्रिक उत्पाद

C32 C32 MARINE C140 C32 DE1400 D1250 DE1000S C175-20 C32 GEN SET C175-16 G3516C D1000 DE1250 G3516E G3520C G3520E C32 GENSET G3520H C27 C32 DE1500 DE1250S G3512E G3412 D800

व्हील डोज़र

844 854 854K 844K 990K 990 993 992 993K 992K

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D10T2 D10 D11 D10T D11T D6T

जनरेटर

SR500 SR5 SR4B

मोटर ग्रेडर

24

ROTARY CUTTER

RC7

इंजन - औद्योगिक

C32 C32 C27 C32B G3608

पेट्रोलियम उत्पाद

TH48-E70 CX35-P800 C32 C27 C27 C32

एक्स्कैवेटर

M325C

ड्रिल

MD6250 MD6310

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AD63

ऑफ़-हाइवे ट्रक

777G 777E 777 775 773 777E 775G 773G LRC 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 773G 775G LRC 773G OEM 776C

विस्तारित खनन उत्पाद

6040 FS 6030 T4 6020B 6030 T2 6015B 6020 6015 6040 6030 LD350 6040

इंजन - मशीन

C27

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें