Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमवर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट200-8426: सॉकेट (1/4 इंच ड्राइव)
होम
वर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट
200-8426: सॉकेट (1/4 इंच ड्राइव)
200-8426: सॉकेट (1/4 इंच ड्राइव)

Cat® 12mm Hexagonal Socket with 1/4'' Square Drive is used to access and tighten or loosen hexagonal fasteners in confined spaces

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
200-8426: सॉकेट (1/4 इंच ड्राइव)
200-8426: सॉकेट (1/4 इंच ड्राइव)

Cat® 12mm Hexagonal Socket with 1/4'' Square Drive is used to access and tighten or loosen hexagonal fasteners in confined spaces

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 200-8426 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Outer Diameter (mm): 16.51
Outer Diameter (in): 0.65
Drive Type: Square
Square Drive (in): 1/4''
लंबाई (mm): 22.35
लंबाई (in): 0.879
Hex Size (mm): 12
Hex Size (in): 0.472
Weight (kg): 0.018
Weight (lb): 0.039
आकार (mm): 12.0
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें