Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील206-6445: 96 मिलीमीटर इनर डायमीटर लिप सील जर्नल
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील
206-6445: 96 मिलीमीटर इनर डायमीटर लिप सील जर्नल
206-6445: 96 मिलीमीटर इनर डायमीटर लिप सील जर्नल

ट्रांसफ़र गियर के लिए Cat® लिप सील जर्नल ऑइल रिसाव को रोकता है, और निर्विघ्न पावर ट्रांसफर सुनिश्चित करता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
206-6445: 96 मिलीमीटर इनर डायमीटर लिप सील जर्नल
206-6445: 96 मिलीमीटर इनर डायमीटर लिप सील जर्नल
206-6445: 96 मिलीमीटर इनर डायमीटर लिप सील जर्नल
206-6445: 96 मिलीमीटर इनर डायमीटर लिप सील जर्नल
206-6445: 96 मिलीमीटर इनर डायमीटर लिप सील जर्नल

ट्रांसफ़र गियर के लिए Cat® लिप सील जर्नल ऑइल रिसाव को रोकता है, और निर्विघ्न पावर ट्रांसफर सुनिश्चित करता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Seals and rings provide an effective seal between system components functioning under a wide range of operating conditions. They are designed using the right combination of material and shape to deliver the performance you expect for your application.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Seals and rings provide an effective seal between system components functioning under a wide range of operating conditions. They are designed using the right combination of material and shape to deliver the performance you expect for your application.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: स्टील
अंदर का व्यास (mm): 96.0
बाहर का व्यास (mm): 127.0
चौड़ाई (mm): 40.0
अंदर का व्यास (in): 3.780
बाहर का व्यास (in): 5.000
चौड़ाई (in): 1.575
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: स्टील
अंदर का व्यास (mm): 96.0
बाहर का व्यास (mm): 127.0
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Truck
793D793F793F CMD789D793F OEM793F XQ
अधिक देखें
Truck
793D793F793F CMD789D793F OEM793F XQ
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
206-6445 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
206-6445206-6445
6V-39656V-3965
6V-08526V-0852
सभी पार्ट्स देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
206-6445 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 206-6445 के लिए विवरण

Seals and rings provide an effective seal between system components functioning under a wide range of operating conditions. They are designed using the right combination of material and shape to deliver the performance you expect for your application.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 206-6445 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: स्टील
अंदर का व्यास (mm): 96.0
बाहर का व्यास (mm): 127.0
चौड़ाई (mm): 40.0
अंदर का व्यास (in): 3.780
बाहर का व्यास (in): 5.000
चौड़ाई (in): 1.575
अधिक देखें
पार्ट नंबर 206-6445 के लिए संगत मॉडल

TRUCK

793D 793F 793F CMD 789D 793F OEM 793F XQ

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें