Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग207-7054: 457.34 मिलीमीटर आउटर डायमीटर सील रिंग
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
207-7054: 457.34 मिलीमीटर आउटर डायमीटर सील रिंग
207-7054: 457.34 मिलीमीटर आउटर डायमीटर सील रिंग

Cat® सील रिंग पार्किंग ब्रेक सिस्टम में एक सुरक्षित सील सुनिश्चित करती है, जो विश्वसनीय और सुरक्षित ब्रेक एंगेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
207-7054: 457.34 मिलीमीटर आउटर डायमीटर सील रिंग
207-7054: 457.34 मिलीमीटर आउटर डायमीटर सील रिंग
207-7054: 457.34 मिलीमीटर आउटर डायमीटर सील रिंग
207-7054: 457.34 मिलीमीटर आउटर डायमीटर सील रिंग
207-7054: 457.34 मिलीमीटर आउटर डायमीटर सील रिंग

Cat® सील रिंग पार्किंग ब्रेक सिस्टम में एक सुरक्षित सील सुनिश्चित करती है, जो विश्वसनीय और सुरक्षित ब्रेक एंगेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Transmission seal rings help to engage rotating clutches in transmissions and torque convertors. They allow oil to flow from a stationary component into a rotating component while minimizing fluid loss.

Attributes:
Cat® Seal Rings are made of a various materials including rubber, energized rubber, and plastic. These seals are capable of handling the most aggressive pressure and speed applications. From the seal ring geometry to the finish and heat treatment of mating surfaces, all aspects of the sealing system are engineered to work together, resist wear and provide reliable performance.

Protect your investment with Genuine Cat® Seals.

Applications:
Many different types of cross sections are used in transmissions and brakes to engage the clutch.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको टेट्राफ़्लुओरोएथिलीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Transmission seal rings help to engage rotating clutches in transmissions and torque convertors. They allow oil to flow from a stationary component into a rotating component while minimizing fluid loss.

Attributes:
Cat® Seal Rings are made of a various materials including rubber, energized rubber, and plastic. These seals are capable of handling the most aggressive pressure and speed applications. From the seal ring geometry to the finish and heat treatment of mating surfaces, all aspects of the sealing system are engineered to work together, resist wear and provide reliable performance.

Protect your investment with Genuine Cat® Seals.

Applications:
Many different types of cross sections are used in transmissions and brakes to engage the clutch.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको टेट्राफ़्लुओरोएथिलीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 450
प्राथमिक सीलिंग सामग्री: प्लास्टिक
अंदर का व्यास (in): 17.71
नोट्स: डाइमेंशन और सामग्री का ब्यौरा केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध कराया गया है. कलर इमेज से अलग हो सकता है.
सामग्री: PTFE - पॉलीटेट्राफ़्लोरोएथिलीन
क्रॉस सेक्शन की ऊंचाई (in): 0.1
क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई (मिलीमीटर): 5.1
क्रॉस सेक्शन की ऊंचाई (mm): 2.5
क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई (in): 0.2
सामग्री का ब्यौरा: PTFE एयर, इंजन ऑइल, डीज़ल फ़्यूल और कूलेंट अनुप्रयोगों में बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है, लेकिन इंस्टॉलेशन डैमेज और मलबे के प्रति संवेदनशील है. यह बहुत अधिक टेंपरेचर पर अच्छा काम करता है.
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 450
प्राथमिक सीलिंग सामग्री: प्लास्टिक
अंदर का व्यास (in): 17.71
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Underground Art Truck
AD30
अधिक देखें
Underground Art Truck
AD30
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
207-7054 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें