होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटअनियमित प्लेट227-4181: प्लेट-वियर
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटअनियमित प्लेट227-4181: प्लेट-वियर
227-4181: प्लेट-वियर

ब्रांड: Cat

fallback-image
227-4181: प्लेट-वियर

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 227-4181 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Position: Outer
Height (in): 24.291
Height (mm): 617.0
Thickness (mm): 16.0
Thickness (in): 0.63
Length (mm): 1,517.0
Length (in): 59.724
Material: Abrasion Resistant Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 227-4181 के लिए संगत मॉडल

लोड हॉल डंप

R1600G R1600H R1600

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें