Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यलिंकेज पिन और स्लीव बियरिंगस्लीव बियरिंग235-7527: 130.24 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर स्लीव बियरिंग
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यलिंकेज पिन और स्लीव बियरिंगस्लीव बियरिंग
235-7527: 130.24 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर स्लीव बियरिंग
235-7527: 130.24 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर स्लीव बियरिंग

एक्स्कैवेटर में इम्प्लीमेंट के लिए Cat® 130.24 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर 110 मिलीमीटर लंबी स्लीव बियरिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
235-7527: 130.24 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर स्लीव बियरिंग
235-7527: 130.24 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर स्लीव बियरिंग
235-7527: 130.24 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर स्लीव बियरिंग
235-7527: 130.24 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर स्लीव बियरिंग
235-7527: 130.24 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर स्लीव बियरिंग

एक्स्कैवेटर में इम्प्लीमेंट के लिए Cat® 130.24 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर 110 मिलीमीटर लंबी स्लीव बियरिंग

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
235-7527 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 235-7527 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 110
अंदर का व्यास (in): 4.34
बाहर का व्यास (mm): 130
बाहर का व्यास (in): 5.13
कुल लंबाई (mm): 110
कुल लंबाई (in): 4.33
सामग्री: स्टील
प्रकार: स्ट्रेट स्लीव
अधिक देखें
पार्ट नंबर 235-7527 के लिए संगत मॉडल

सामग्री हैंडलर

MH3040

सामुद्रिक उत्पाद

3512 3512B

एक्स्कैवेटर

349 GC 325D FM 345D L 349D L 328D LCR 329D LN 329F L 325D FM LL 335F LCR 329D L 325D L 349D2 L 349D2 352 350 558 329E LN 335F 323F 330F 345C L 330D2 329E L 329D2 L FM558 MH3040 345D L VG 330 329D2 330D2 L 333 345C MH 329D 330F L 329E 349D 330F LN 365C 325D 345C 345D 352 UHD 365B 329D L 325D L 329E 345D 345C 345C L

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

MH3040 W345C MH

वन उत्पाद

345C 558 558

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें