होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग236-5193: O-रिंग
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
236-5193: O-रिंग
236-5193: O-रिंग

O-रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
236-5193: O-रिंग

O-रिंग

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
236-5193 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 236-5193 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 2.5
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.098
अंदर का व्यास (mm): 13
अंदर का व्यास (in): 0.512
सामग्री: NBR (75),NBR - नाइट्राइल,NBR (नाइट्राइल ब्यूटाडीन),नाइट्राइल / NBR / HNBR / XNBR रबर
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 236-5193 के लिए संगत मॉडल

सामग्री हैंडलर

MH3022 MH3024

एक्स्कैवेटर

MH3022 MH3024 M318F M315F M317F

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

M323F M313-07 M313C M314 MH3026 M313D M315 M315C M315D M322D2 MH MH3024 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M322C M320F M314-07 M318D M316C M322 M318C M320 M316F M316D M318F M318 M319 M316 M317 M320D2 M322D2 M318C MH M324D2 MH

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें