होमइंजनइंजन कंपोनेंटपिस्टन और पिस्टन के अन्य कंपोनेंटपिस्टन238-2707: 145 मिलीमीटर गेज डायमीटर पिस्टन मध्यवर्ती रिंग
होम
इंजनइंजन कंपोनेंटपिस्टन और पिस्टन के अन्य कंपोनेंटपिस्टन
238-2707: 145 मिलीमीटर गेज डायमीटर पिस्टन मध्यवर्ती रिंग
238-2707: 145 मिलीमीटर गेज डायमीटर पिस्टन मध्यवर्ती रिंग

Cat® लचीला आयरन कास्टिंग मध्यवर्ती पिस्टन रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
238-2707: 145 मिलीमीटर गेज डायमीटर पिस्टन मध्यवर्ती रिंग
238-2707: 145 मिलीमीटर गेज डायमीटर पिस्टन मध्यवर्ती रिंग
238-2707: 145 मिलीमीटर गेज डायमीटर पिस्टन मध्यवर्ती रिंग
238-2707: 145 मिलीमीटर गेज डायमीटर पिस्टन मध्यवर्ती रिंग
238-2707: 145 मिलीमीटर गेज डायमीटर पिस्टन मध्यवर्ती रिंग

Cat® लचीला आयरन कास्टिंग मध्यवर्ती पिस्टन रिंग

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
238-2707 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 238-2707 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 18.8
चौड़ाई (mm): 185.17
ऊंचाई (in): 0.74
लंबाई (mm): 186.18
लंबाई (in): 7.33
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 238-2707 के लिए संगत मॉडल

सामग्री हैंडलर

MH3295

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

836 836H 836K

ROTARY MIXER

RM800

इंजन - जनरेटर सेट

TR43-C18L C32 C18 C18 POWER SYS

सामुद्रिक उत्पाद

C18 MARINE C18 C32 C32 C18 GEN SE DG400 DE500 D550GC DE630 C9 GEN SET C32 GEN SET DG500 D600 GC C18 DG350 C27 C18 MARINE GS C32 DG450 XQ1140

इंजन - ट्रक

C-18 C18

व्हील डोज़र

834 834H 834K 854 854K 988 XE 988 993 992 993K 988K XE 988H 988K 992K

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D9 D11 D9T D11R D11T

जनरेटर

SR4 SR5 SR4B

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

631K 637 631 637K 657 651 633E II 651E 657E 657G 631K 631E 631G 637G 637E 637K 651 637K 637G 631G 657G

मोटर ग्रेडर

24M

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

740 740C 745C 745

इंजन - औद्योगिक

C18 C32 C32 C18

पेट्रोलियम उत्पाद

CX31-C18I CX35-C18I C18 CX35-P800 C32 C18 C18

एक्स्कैवेटर

385C MH3295 390D 390F 390D L 3101 385C FS 385C 385C L 395 385C L MH 390F L 385C TH43-C18 385C L 390F

ड्रिल

MD6310 MD6200

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AD45B AD55 AD45

रोड रीक्लेमर

RM800 RM800 RM600

ऑफ़-हाइवे ट्रक

772 777G 777 773GC 772G OEM 777C 777D 777G 777F 772G 772 772G 776C

विस्तारित खनन उत्पाद

6020B 6020 6018 6015 6015 FS 6040

कार्य उपकरण

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-200 PM-201

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें