Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटहाइड्रोलिक्ससामान्य हाइड्रोलिक रिपेयर और सर्विस किट238-9842: सील किट
होम
अपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटहाइड्रोलिक्ससामान्य हाइड्रोलिक रिपेयर और सर्विस किट
238-9842: सील किट
238-9842: सील किट

Cat® सील किट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
238-9842: सील किट
238-9842: सील किट
238-9842: सील किट

Cat® सील किट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया अपने डीलर से संपर्क करें

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 238-9842 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (in): 0.8
लंबाई (in): 4.61
सामग्री: रबर, प्लास्टिक
वज़न (kg): 0.01
चौड़ाई (in): 1.38
अधिक देखें
पार्ट नंबर 238-9842 के लिए संगत मॉडल

ट्रैक-टाइप लोडर

973D 973K 973

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AD45B AD60 AD55 AD63 AD45

व्हील डोज़र

962M Z 962 982XE 980K HLG 966 972H 972K 972M 972 972L 950M Z 966 GC 950GC 986 966XE 966K XE 980 982 988GC 962H 986H 950H 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 972M XE 966M XE 980XE 980L 980K 972XE 980M 938H 966H 966L 966K 966M 982M

विस्तारित खनन उत्पाद

R3000H R2900G R2900 XE R1700 XE R1700 R2900

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

621K OEM 621G 621H 631K 631G 651 631K 637 631 637K 657 651

मोटर ग्रेडर

12M 3 12M 2 120 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 120M 2 160 160M 2 160M 3 150 160M 3 AWD 140

एकीकृत टूलकैरियर

IT62H

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

725C 730C2 740 GC 730C 725 725C2 745 730 730C OEM 735 740 730C2 EJ 730C

वन उत्पाद

2484D 2484C 559C 559D 2384D 2384C 579C 579D

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें