Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसूचना, संदेश और चिह्न242-1510: फ़िल्म-हाइड्रोलिक आयल
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसूचना, संदेश और चिह्न
242-1510: फ़िल्म-हाइड्रोलिक आयल
242-1510: फ़िल्म-हाइड्रोलिक आयल

Cat® हाइड्रोलिक आयल सिस्टम निर्देश फ़िल्म

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
242-1510: फ़िल्म-हाइड्रोलिक आयल
242-1510: फ़िल्म-हाइड्रोलिक आयल
242-1510: फ़िल्म-हाइड्रोलिक आयल
242-1510: फ़िल्म-हाइड्रोलिक आयल
242-1510: फ़िल्म-हाइड्रोलिक आयल

Cat® हाइड्रोलिक आयल सिस्टम निर्देश फ़िल्म

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
242-1510 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 242-1510 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
प्रकार: जानकारी फ़िल्म
फ़िल्म कलर: सफ़ेद
लेटर का रंग: काला
लंबाई (mm): 50
चौड़ाई (mm): 100
लंबाई (in): 1.97
चौड़ाई (in): 3.94
Material: Polycarbonate Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 242-1510 के लिए संगत मॉडल

मिनी हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर

307E2 305.5E2 306E2 307D 307C 307E 306E 308.5 305.5E 308E 308D 308C 305.5 GC 304 308 307.5 309 306 307 306.5 305.5 CR 310 305.5 305 CR 308E2

सामुद्रिक उत्पाद

3508 3512 3512B

एक्स्कैवेटर

352F OEM 320E 330F OEM 336E LN 311D LRR 316F L 320C L 345B II 336E LH 349F LXE 349D L 336D2 LXE 312E 323F SA 312F 320D LN 336D 312C 324D 336E 312D 324E 336F 320D3 GC 315D L 320D2 320D3 336D2 L 314D CR 326D L 340D2 L 312F GC 335F 323F 336F XE 374F L 313D2 GC 311C 323D 390D 390F 320D L 349E L 330D2 336E LNH 320D FM RR 325C L 322C 390D L 336D LN 319D LN 323D LN 340F L UHD 349E L VG 324E LN 352F XE VG 321C 330D FM 345C 345D 320E L 548 320D2 GC 325D FM 349F L 385C L 320D2 FM 325D L 316F 320D GC 326D2 349D2 319D L 352F-VG 323D2 L 320D LRR 315C 330C L 326F L 336D L 374D L 323F OEM 336D2 318D L 320F L 312D2 L 336F L XE 312C L 568 FM 313D2-GC 313D2 323E LN 314E CR 320D FM 314C 326F 313D2 LGP 538 349D 330F LN 324D L 330D L 313F 336E L 325C 349E 325D 336E H 349F 313D 320E RR 325F 312D2 312D2 GC 318E L 352F 312D L 340F 328D LCR 329D LN 314D LCR 329D L 324D FM 340F L LRE 349D2 L 336F LN XE 320E LRR 325F LCR 323F LN 319D 330D LN 318D2 L 320C FM 319C 324E L 336F L 318F L 374F 312E L 345C L 318C 329E L 318F 323D SA 320D RR 345D L VG 323D3 323D S 336D2 GC 340D L 323D L 313F L 330D2 L 311F LRR 323D2 329D 330F L 329E 326D2 L 314F CR 385B 385C 318D2 345D L 336F LNXE 329F L 336D2 XE 335F LCR 313F GC 330C LN 320C 320D 320E 314E LCR 365C L 323E L 313F LGC 336F LN 329E LN 321D LCR 323E SA 320E LN 330F 316E L 315F LCR 365B II 329D2 L 330C 330D 320D2 L 324D LN 390F L 329D2 323F L 336D2 L XE 365C 326F LN 330D L 329D L 336FMHPU 329E 385C 340D2 L 336D L 323D LN 365C L 325D L 325D 336F 336E 352FMHPU 323F OEM 390F 330D2 349D L 324D LN 330C 330FMHPU 349D2 323D L 345C L

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

M318C M322C M318C MH M315C M316C

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CB-536D

वन उत्पाद

558

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें