Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमवर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट246-8197: यूनिवर्सल इम्पैक्ट सॉकेट
होम
वर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट
246-8197: यूनिवर्सल इम्पैक्ट सॉकेट
246-8197: यूनिवर्सल इम्पैक्ट सॉकेट

Cat® मीट्रिक इंपैक्ट सॉकेट (19 mm) (1/2" ड्राइव) (6 पॉइंट)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
246-8197: यूनिवर्सल इम्पैक्ट सॉकेट
246-8197: यूनिवर्सल इम्पैक्ट सॉकेट

Cat® मीट्रिक इंपैक्ट सॉकेट (19 mm) (1/2" ड्राइव) (6 पॉइंट)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 246-8197 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 77.7
लंबाई (mm): 77.7
लंबाई (in): 3.1
मानक रंग: काला
कुल लंबाई (in): 3.06
फ़िनिश: ब्लैक ऑक्‍साइड
आकार (mm): 19.0
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें