Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसूचना, संदेश और चिह्नफ़िल्मनिर्देशात्मक258-3849: होमोलोगेशन पहचान प्लेट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसूचना, संदेश और चिह्नफ़िल्मनिर्देशात्मक
258-3849: होमोलोगेशन पहचान प्लेट
258-3849: होमोलोगेशन पहचान प्लेट

जर्मन, इतालवी और अंग्रेजी में लिखी गई Cat® होमोलोगेशन आइडेंटिफिकेशन प्लेट

ब्रांड: Cat

fallback-image
258-3849: होमोलोगेशन पहचान प्लेट

जर्मन, इतालवी और अंग्रेजी में लिखी गई Cat® होमोलोगेशन आइडेंटिफिकेशन प्लेट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
258-3849 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 258-3849 के लिए विनिर्देश

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 258-3849 के लिए संगत मॉडल

स्किड स्टीयर लोडर

277D 277C 297D2 257D3 297D XHP 277C2 257B3 257D 257B 297D 297C 287C2 247B3 287C 247B 287D 297D2 XHP 285XE 249D 289D 289C 279C2 279D3 249D3 259D 299D 299C 275 259B3 285 289C2 299D2 XHP 289D3 255 259D3 265 275XE 299D XHP 239D 279D 279C 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 242B3 226B 226D 262D3 272D XHP 242D3 246D3 226B3 216B 268B 256C 242B 242D 270XE 272D3 XE 272D3 272D2 249D3 226D3 246B 246D 246C 250 236B3 232B 232D 272C 272D 260 248B 236B 236D 270 232D3 236D3 216B3 262B 262D 262C 272D2 XHP 262C2

एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर

AP355 AP300 AP355F AP300F

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

CS12 GC CS10 GC CS13 GC CS11 GC

व्हील डोज़र

962 966 966 GC 950GC 966XE 966K XE 928HZ 908 907 906M 906 962H 950H 924HZ 950K 962K 950M 962M 950 GC 966M XE 924H 908M 926 924K 930 938 938H 938K 938M 966H 926M 930H 966K 930K 966M 930M 950

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CB10 CB7 CB7 CD10 CB10 CD8 CS11 GC CS512 GC CS10 GC

इंजन - मशीन

C32

एकीकृत टूलकैरियर

IT14G2 IT14G

कार्य उपकरण

PM312

व्हील - टाइप लोडर

906H2 906H 914K 914M 914G 914G2 907H2 908M 914 910 908H2 906 906M 918M 910K 910M 930 907H 938 907M 920 908H 926

बैकहो लोडर

428 432 444

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें